Energietoevoersystemen voor sluizen en havenfaciliteiten

Elektrische sluisdeur
  • Onderhoudsarm, gemakkelijk te inspecteren en te installeren
  • Weerbestendig en corrosievrij
  • Economisch met een lange levensduur

Duurzame producten voor sluizen en dokken

Rolkabelrups

Kabelrups

  • Lange levensduur dankzij onderhoudsvrij tribopolymeer lager in de kabelrupsschakelverbinding
  • Lange rijwegafstanden tot 800 m
  • toerental tot 5 m/s
  • 10x langere levensduur met minder aandrijfkracht
Geleidegoot van aluminium

geleidegoot

  • Verkrijgbaar in roestvaststaal (304)AISI 304 en (316)AISI 316L
  • Verkrijgbaar in aluminium voor zeewaterbestendigheid volgens EN6060 en gewichtsreductie
  • Verkrijgbaar in kosteneffectief en corrosievrij kunststof-goot
Zwevende meenemer (FTA)

Zwemmende meenemer

  • Voor het egaliseren van lange rijwegafstanden
  • Klein, licht en voordelig
  • Compatibel met isense EC.P voor intelligente statusbewaking van de kabelrups
  • Kan gebruikt worden met verschillende energietoevoer

Kabel voor de beweging

  • Ontwikkeld voor gebruik in kabelrupsen
  • Flexibel bij lage temperaturen, bestand tegen vuil, modder, olie, UV en zout water
  • Geschikt voor offshore gebruik met "DNV-GL" goedkeuring

Succesvol in gebruik bij onze klanten

Zeesluis Wilhelmshaven

Kabelrups meer dan 10 jaar in continu bedrijf op de op één na grootste zeesluis ter wereld

Sluis bij Krammersluis bij Zeeland

Betrouwbare energietoevoer voor dubbele sluis in Krammersluis

Sluis bij Krammersluis bij Zeeland

Robuust kabelrups-systeem voor sluis in Nieuwdorp

Diensten

Engineering projectfase
Installatie van een kabelrups-systeem
Een kijkje in het kabelrups testlaboratorium

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop