Pneumatische slang

Pneumatische slangen voor kabelrupss

pneumatisch

Veilige overdracht van pneumatische krachten: De igus® persluchtslang

Wat moet een pneumatische slang doen?

  • Dichtheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen, agressieve media en trillingen
  • Flexibiliteit in de buigrichting
  • Stijfheid dwars op de vloeistofstroom
  • Bestand tegen oliën en koelmiddelen
  • Flexibiliteit in de buigrichting
  • Geteste dichtheid over elke lengte
  • buigradius onder dynamische belasting: 10 x diameter
  • slijtvast
  • Voldoende wanddikte voor optimale dwarsstijfheid
  • Naar keuze gemaakt van polyutheraan of polyethyleen
  • Drukbestendigheid 10 bar (PE) of 12 bar (PU)

Persluchtslang van PE of PU?

Toepassingsvoorbeelden voor de pneumatische slang igus®

  • pick-and-place-modules
  • draaistations
  • Lichte bewerkingen (snijden of buigen van dunwandig materiaal)
  • Omkeerders en schuifregelaars
  • Openen en sluiten van beveiligingen
  • Algemene krachtoverbrenging in kritieke gebieden

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop