Intelligente kabelrupsen en slimme kabels

Welke nieuwe producten zijn er?

slimme nieuwe producten 2024

EC.W sensor voor kabelrupsen

EC.W
  • Meet slijtage op de dwarsbalk, pen/boorverbinding of glij folie, afhankelijk van de versie
  • Vergelijkt gedefinieerde algoritmen met de werkelijke gebruiksgegevens
  • Kan ook worden gebruikt als zelfstandige sensor
white paper onderhoud

"Waar moet je rekening mee houden bij het selecteren van een kabelrups vanuit een onderhoudsperspectief?"

10 tips voor een "onderhoudsvriendelijke" energieketen

Slimme kabelrupsen

2022 smart plastics Nieuws: i.Sense TR.B

Eindelijk ook voor meerassige & industriële robots ...

Roller kabelrupsen

P4.1 Roller kabelrups

  • Langere levensduur dankzij onderhoudsvrije tribo polymeer glijlagers in de verbinding van de kettingschakels
  • Voor maximale spanning en levensduur
  • Legt afstanden af van meer dan 800 m bij snelheden van meer dan 5 m/s
  • Altijd weten hoe de kabelrups het doet dankzij slim plastic
E4 Kabelrupsen

E4 kabelrups serie voor het hoge belastingsbereik

  • schuivend, niet-ondersteund, hangend gebruik
  • Voor robuuste, veeleisende toepassingen
  • inwendige hoogte van 21 tot 350 mm
  • Elke kabelrupsschakel bestaat uit 4 afzonderlijke delen
  • Kan worden geopend in de binnenste en buitenste straal
E2.1

E2 kabelrupsen voor middelzware belasting

  • Inwendige hoogtes: 26 tot 48 mm
  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • Scharnierend aan beide zijden in de buitenstraal
    • Aan beide zijden scharnierend in de binnenstraal
  • Verbeterde verhouding tussen gewicht en afmetingen in vergelijking met de vorige serie
  • Tot 55% sneller te installeren dan voorgangers

3D CAD-portaal voor smart plastics

Sneller intelligente kabelrups-systemen ontwerpen. CAD-modellen voor alle slimme componenten.

Ontwerp kabelrupsen in het 3D CAD-portaal

360° inzicht in het igus® testlaboratorium

Slimme oplossingen met chainflex® kabel

  • Meting van trek- en schuifkracht via de kabel (CF.P)
  • Meting van de elektrische specificatie van een kabel (CF.Q)
  • Meting van de transmissiekwaliteit (CF.D)

Sensoren voor chainflex® kabel

CF.P

CF.P

  • Conditiebewaking
  • Meet de trekkrachten die op de kabel werken
  • In geval van een storing, informatie via contact en signalering naar de machine
CF.Q

CF.Q

  • Conditiebewaking
  • Geeft veranderingen in de elektrische specificatie aan
  • Bij storing informatie via contact en bericht naar machine
CF.D

CF.D

  • Conditiebewaking
  • Geïntegreerd in kabel, geen meetkabel nodig
  • Pakketverlies wordt tijdig herkend
  • Waarschuwing via LED, het NC-contact of het netwerk
smart plastics Domino

Wilt u uw eigen smart plastic verpakking samenstellen?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop