chainflex® - welkom in de wereld!

chainflex® Goedkeuringen en normen

Kabels in een cleanroom

Igus Product

Kabels in een cleanroom

chainflex® werkt - gegarandeerd en gecertificeerd!

Igus Product

Onze garantiebelofte is gecertificeerd door UL

chainflex® UKCA

Igus Product

De Britse regering heeft bepaald dat producten die in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Wales en Schotland) worden ingevoerd, het UKCA-keurmerk (UK Conformity Assessed) moeten dragen.

chainflex® CE

Igus Product

De Europese richtlijnen bepalen dat alleen producten met een CE-markering op de markt mogen worden gebracht en in gebruik mogen worden genomen.

chainflex® UL AWM

Igus Product

Underwriters Laboratories (UL) is een onafhankelijke Amerikaanse organisatie die producten onderzoekt, test en certificeert op het gebied van veiligheid.

chainflex® DNV

Igus Product

DNV is de certificering voor de maritieme omgeving, offshore faciliteiten, gas- en oliepijpleidingen en onshore toepassingen zoals wind-, getijden- en zonne-energie.

chainflex® NFPA 79

Igus Product

NFPA 79 - de elektrische norm voor industriële machines - is een onderdeel van de American National Fire Protection Association.

chainflex® DESINA

Igus Product

DESINA wordt beschouwd als de standaard voor de elektrische, hydraulische en pneumatische installatie van geautomatiseerde productiesystemen en werktuigmachines.

Wereldwijde succesverhalen van klanten van onze chainflex® kabel

Toepassingsvoorbeeld van datakabel

Beperkte ruimte? - Wij hebben de oplossing!

Toepassingsvoorbeeld van meetsysteemkabel

Meetsysteemkabel voor lange transmissieafstanden

Toepassingsvoorbeeld van een servokabel

Chainflex-servokabels voor off-roadgebruik

Meer informatie

kettingflex® testlab
chainflex® voor bewegende toepassingen
Naar de webshop

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop