Walstroom: kabelrups-systemen voor walstroomvoorziening in havens

Duurzame energietoevoer voor de havens van de toekomst

  • Om luchtverontreiniging, geluidsoverlast en trillingen te verminderen,
  • Om de luchtkwaliteit te verbeteren en
  • kosten besparen.

Wat kunt u vinden op deze pagina

Wat is walstroom?

  • Walstroom
  • Koud strijken
  • Externe voeding
  • Stroom van het walnet
  • Landverbinding
  • Alternative Maritime Power (AMP)
  • Landstromvoorziening (OPS)
  • Koud strijken
  • Walstroom: De levering van elektrische energie aan schepen vanaf het vasteland, om het gebruik van generatoren aan boord te vermijden.
  • Koudstrijken: Het proces waarbij de hoofdvoortstuwingsmotoren en generatoren van een schip worden uitgeschakeld terwijl het schip aangemeerd ligt, en waarbij wordt overgeschakeld op walstroom.
  • Walstroomverbinding: De technische apparatuur waarmee een schip kan worden aangesloten op het elektriciteitsnet aan wal.
  • Stroomvoorziening in de haven: De levering van elektrische energie aan schepen door de havenbeheerder of lokale energieleveranciers.
  • Emissiebeperking: Maatregelen om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door schepen in de haven te verminderen door het gebruik van walstroom.
  • Milieuregelgeving: Wettelijke bepalingen die het gebruik van walstroom aanmoedigen of verplicht stellen om de impact op het milieu te verminderen.
  • Energie-efficiëntie: Het geoptimaliseerde energieverbruik dankzij het gebruik van walstroom, wat leidt tot kostenbesparingen.
  • Duurzaamheid: Het gebruik van walstroom als onderdeel van een milieuvriendelijke aanpak om de belasting van het milieu tot een minimum te beperken en een duurzame toekomst te ondersteunen.

De uitdaging: het aansluitdilemma

iMSPO

De milieuvoordelen van igus-walstroom: een stap in de richting van duurzame havens

Vereisten en normen voor het aansluiten op walstroom

Havenvoorschriften en -normen:

Eisen en normen voor schepen

Economische voordelen van walstroom

Geld
 Onderhoud
Spoed
Handdruk

EU-brede verplichting vanaf 2030

Vragen en antwoorden over onze innovatie op het gebied van walstroom

De geschiedenis van walstroom: een terugblik

1940

USS

1980

1990

2000

2010

2025

iMSPO

iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet):

kabelrups

Kabelrups rol:

e-spool

e-spool walstroom:

e-dispenser

e-dispenser:


Betrouwbare toepassing dankzij ons testlaboratorium!

Praktijkvoorbeelden van walstroomvoorziening

offshore
LNG
Walstroom gangboord

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop