Verander van taal :

De chainflex® CASE is een kartonnen doos waarmee de trommel zonder pallet kan worden verzonden. Dit betekent dat de goederen met een pakketdienst kunnen worden verzonden. De chainflex® CASE wordt niet alleen gebruikt voor transport, maar is ook een opslagsysteem voor kabeltrommels. De kabel kan eenvoudig rechtstreeks uit de doos worden afgerold. Dankzij de stapelbaarheid bieden wij de mogelijkheid om flexibele opslagfaciliteiten in te richten. De QR-code op de verzenddoos maakt het eenvoudig om online opnieuw te bestellen. Dit bespaart u niet alleen verzendkosten, maar ook proces- en opslagkosten. De chainflex® CASE is verkrijgbaar in de maten S en M en als navuloptie voor uw bestaande CASEs.
Selecteer de gewenste kabel in de webshop en voeg in de volgende stap de juiste CASE of de navuloptie toe!
Wilt u orde scheppen in uw opslagruimte en alles overzichtelijk hebben? Dan is de chainflex® CASE precies wat u zoekt! In de video leggen we alle voordelen van de chainflex® CASE uit en bieden we ook een navuloptie aan. Bespaar tijd, verpakkingsmateriaal en kosten!

Eenvoudige levering: De chainflex CASE wordt zonder pallet verzonden en wordt door een pakketdienst geleverd. Dit elimineert de hoge kosten van een transportbedrijf. U kunt tot 84% % besparen op verzendkosten.
Eenvoudige opslag: dankzij de stapelbaarheid van maximaal drie CASES en de geïntegreerde handgrepen kunnen flexibele en individuele opslagruimtes worden gecreëerd.
Eenvoudig afrollen: De draagbare opslag kan op de plaats van gebruik worden opgesteld en maakt nauwkeurig afrollen rechtstreeks uit de CASE mogelijk, zonder verspilling.
Eenvoudig opnieuw bestellen: met behulp van de QR-code op elke CASE kan de kabel in slechts enkele seconden opnieuw worden besteld in de online webshop.
Kies de juiste CASE uit twee verschillende maten:
| chainflex CASE M | chainflex CASE S | |||
|---|---|---|---|---|
| • Bijzonder geschikt voor dikkere kabels | • Bijzonder geschikt voor kortere en dunnere kabels | |||
| • Er kunnen individuele opslaglocaties worden gecreëerd met behulp van handgrepen. | • Klein formaat voor eenvoudig gebruik, zelfs op reis | |||
| • Maximale vulling: 200 meter | • Maximale vulling: 200 meter | |||
| • Stapelbaar tot 3 KOFFERS | • Benut de opslagruimte effectief: twee CASE S units waar voorheen één CASE M paste | |||
| • Afmetingen: 435 x 410 x 407 mm | • Afmetingen: 435 x 250 x 407 mm |
Met de navuloptie kunt u de bestaande CASE eenvoudig navullen met de gewenste kabel. De nabestelde kabel wordt geleverd op een trommel, die u eenvoudig vervangt door de lege haspel en in de CASE plaatst. Elke keer dat u kabels per meter nabestelt en uw chainflex® CASE hergebruikt, bespaart u tot 38% % op de kosten en beschermt u tegelijkertijd het milieu. Bij elke nabestelling van navullingen kan tot 2,6 kg verpakkingsafval worden bespaard.
Het navulelement is verkrijgbaar voor beide versies en maakt het vervangen van de kabel eenvoudig en duurzaam. Zo kunt u uw chainflex® CASE blijven gebruiken.

Hier heeft u de mogelijkheid om de chainflex CASE te ervaren als een virtueel, driedimensionaal model.
chainflex-® CASE-toepassingsvoorbeelden uit de praktijk

Kabel-meterwaren
chainflex® voldoet aan alle eisen voor elektromagnetische compatibiliteit, veiligheid en normen en richtlijnen zoals UL, CSA, EAC en nog veel meer.

chainflex® garantie
chainflex® werkt – 4 jaar garantie. Lees hier alles over de unieke garantie van chainflex®.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur