Cleanroom producten tot ISO klasse 1

Componenten voor displayrobots of pick-and-place toepassingen in de halfgeleiderproductie en micro-elektronica

  • Bespaar op installatieruimte en gewicht
  • Geluidsarm en trillingsarm
  • Snelle levering en eenvoudige installatie
  • Gemakkelijk te openen kabelrupsen voor snelle kabelvervanging
  • Geteste lange levensduur met garantie: > 50 miljoen dubbele slagen
  • Kabelrupsen, kabels en connectoren afzonderlijk verkrijgbaar vanaf batchgrootte 1 – of als compleet systeem uit één hand

Producten die geschikt zijn voor cleanrooms

Kabelrups-systemen

Cleanroomgeschikte energieketting voor een laboratoriumachtergrond.

Kabels en slangen

chainflex-kabel voor cleanroom met afgeschermde aders en een schone mantel.

Lineaire geleidingen

Cleanroom-compatibele lineaire geleiding voor een laboratorium.

Tandkranslagers

Cleanroomgeschikt PRT-draaikranslager voor een laboratoriumachtergrond.

Producten volgens cleanroom klasse

ISO 14644-1FED STD 209E GMP (niet operationeel) Max. deeltjes (0,5 micron) m³ Max. deeltjes (0,5 micron) f³ igus producten die voldoen aan de standaard
1N/A N/A Kabelrups-systemen, Kabels, Geribbelde beschermslang, Pneumatische slangen
2N/A N/A zie hierboven
3135 zie hierboven + Lineaire geleidingen
410352zie hierboven
5100A & B 3.520 100 zie hierboven
61.00035.200997 zie hierboven
710.000C352.000 9.967zie hierboven
8100.000D3.520.000 99.675 zie hierboven
9N/A 35.200.000 996.747 zie hierboven

Cleanroom tests volgens ISO 14644-14 voor snelle klantontwikkelingen


Vragen en antwoorden omtrent producten voor cleanroom-technologie

Kabelrups in een automatiseringsinstallatie met gekleurde kabels en een aandrijfmotor.
  • de respectieve combinatie van as en glijlager materiaal
  • andere toepassingsparameters zoals belasting, snelheid, enz.

Succesvol in gebruik in cleanroom toepassingen

Duurzame energietoevoersystemen voor positioneringssystemen in de elektronica-industrie

igus-automatiseringssysteem met kabelrups en metalen componenten in een technische installatie.

Schone energietoevoer voor lijm dispenser voor cameramodules

Installatie in cleanroom met automatische dispenser voor cameramodules.

Smeervrije spindels en lineaire technologie in vulsystemen voor reactievat

Geautomatiseerde vulinstallatie met transportbaan, containers en bedieningspaneel.

Cleanroom 3D-printer

3D-printer in een gesloten testcel met filamentgeleiding en onderdeelhouder.

Lineair systeem met luchtlagers voor zeer nauwkeurige afstellingen

e-skin flat geleidt kabels in een geautomatiseerde installatie.

Energievoorzieningssystemen in de halfgeleiderproductie

Reinruimte-testapparaat met transparante oranje beschermkap op een voet.

Wafer behandeling

Wafers in cleanroom met transportband en transportmodules.

drylin TR-moeren met hoge schroefdraad voor laboratoriumapparatuur

Laboratoriumrobot in een gesloten beveiligingscabine met grijparm boven een testplatform.

Samples en meer informatie

Cleanroom-brochure met producten voor cleanroomtoepassingen en igus motion plastics.

Cleanroom productbrochure

igus corner displaybox in drie aanzichten.

XXL sample doos

ESD-ketting voor cleanrooms met twee kabelrupsen voor een printplaatachtergrond.

Informatie over ESD

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop