e-spool: veerkabelhaspel zonder sleepring

Veerkabelhaspels e-spool zonder sleepring voor telescopische toepassingen, platforms

  • Alles in één systeem: Verschillende media (elektriciteit, data, vloeistoffen) kunnen worden gecombineerd in één systeem
  • ruimtebesparing: kabelhaspel met veeraandrijving zonder sleepring
  • Eenvoudige installatie: achteraf toevoegen en vervangen van kabels mogelijk
  • uitschuiflengte tot 2 m en 14 m
  • Maximale uitbreiding en trekkracht toerental 1 m/s
  • Geen trekspanning op de kabel
  • Variabel gebruik - energietoevoer in alle richtingen mogelijk

FAQ - veelgestelde vragen

  • e-spool® flex en e-spool® SPC met handmatige uitbreiding wanneer slechts één kabel zeer langzaam of handmatig moet worden geleid.
  • De theater e-spool® in bovengrondse toepassingen in openbare ruimten
  • Alle andere e-spool® kabelhaspels met veer moeten worden geselecteerd afhankelijk van de uitschuiflengte en het uittrekvolume/de kabeldiameter.
  • e-spool® flex met 10.000 bewegingen
  • e-spool® standaard met 70.000 cycli
  • e-spool® HD met 40.000 cycli
  • Theater e-spool® met 40.000 cycli
  • Gebruik waar mogelijk kabel met een TPE-buitenmantel voor niet-afgeschermde kabel.
  • Afgeschermde kabel moet gekozen worden uit het CFROBOT assortiment.
  • Alle kabel moet een buitendiameter hebben van < 17mm.
  • De maximale buigradius van 44mm in de inwendige straal en 77mm in de uitwendige straal worden aangehouden.
Kabelhaspel e-spool flex

e-spool flex

Veerkabelhaspel e-spool compact

e-spool compact

Veerkabelhaspel e-spool met handmatige uittrekking

e-spool met handmatige uittrekking

Veerkabelhaspel e-spool standaard

e-spool standard

Veerkabelhaspel e-spool HD

HD e-spool

Veerkabelhaspel e-spool power

e-spool power

e-spool theater

e-spool theater

e-spool® microfoon stereo

e-spool® microfoon stereo

Laat je inspireren - praktische voorbeelden met e-spool®

Vulregels voor de e-spool® veerkabelhaspels

Montage-instructies

e-spool assemblage-instructies

Documentatie - montage-instructie

  • Buitentoepassingen
  • e-spool® toepassingen die boven het hoofd worden gebruikt in openbare ruimten (tribunes, podia, enz.)

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop