Spindeltechniek met dryspin - nieuwe producten

Hoekcompensatie tot 30° – heel eenvoudig

Spindels

Sferische spindelmoer 2.0

  • Tweedelige behuizing voor meer precisie en minder axiale speling dan bij de vorige versie
  • Eenvoudig te vervangen: afmetingen van de bevestiging komen overeen met die van standaard kogelgeleidingssystemen; conceptstudie voor schroefdraadmaat DS16x5
  • Meer dan 10 keer hogere axiale belasting mogelijk in vergelijking met de voorganger (EFOM)
  • Aluminium behuizing of zelfs een uitvoering van massief kunststof is als optie verkrijgbaar
  • Schroefdraadmaten: DS12X3, DS14X4, DS16X5, DS16X10, DS18X4

Spuitgegoten spindelmoeren met machinaal bewerkte draad

Spindels

Nieuwe steek DS8x4-RH (gefreesde schroefdraad)

  • Stille werking door nauwere productietoleranties en afgeronde tandgeometrie, standaard spindelmoeren inclusief sleutelvlakken
  • Rendabele productie met spuitgieten
  • Tot 25% minder slijtage vergeleken met POM+PTFE (afmeting 10x3)
  • Geen vet of olie in de spindelaandrijving en een lange levensduur dankzij het gepatenteerde asymmetrische type 
  • Online rekentool voor levensduur

Machinaal bewerkte spindelmoeren uit halffabricaat

Spindels

Nieuwe steek met DS8x4-RH


Eén draad tegelijk

Spindels

Meer keuze bij diameters van 8 mm


Uitbreiding van het assortiment rond schroefdraad

Spindels

Meer keuze ... lange levensduur


Machinaal bewerkte spindelmoeren uit halffabricaat

Spindelmoeren

Nieuwe steek met DS10x5-RH 

  • Soepelere werking dankzij strengere fabricagetoleranties en standaard afgeronde tandgeometrie 
  • Tot 50% goedkoper dan metalen spindelmoeren 
  • Tot 25% minder slijtage in vergelijking met POM+PTFE (afmeting 10x3): igus.eu/dryspin-test-reports 
  • Geen vet of olie in de draadspindel-aandrijving en langdurig gebruik dankzij gepatenteerde asymmetrie 
  • Online berekening van de levensduur van de schroefaandrijving

Spuitgegoten loden spindelmoeren met machinaal bewerkte draad

Spindelmoeren

Nieuwe steek DS10x5-RH


Toevoeging van de nieuwe geometrie van de dryspin spindelmoeren

Spindelmoeren

PTFE-vrij, verwisselbaar

  • Stil dankzij de afgeronde schroefdraad geometrie en 30% langere levensduur dankzij de asymmetrische dryspin schroefdraad geometrie
  • Lage vervangingskosten dankzij identieke aansluitafmetingen – herontwerp is niet nodig 
  • Lopende testseries in het eigen testlaboratorium
  • Smeringsvrije werking, vrij van PTFE en PFAS

Uitbreiding van het productassortiment

Spindels

Uitbreiding van het assortiment stafmateriaal voor spindelmoeren

Spindelmoeren

Nieuwe afmetingen van de iglidur JPF spindelmoeren

Spindelmoeren
  • Nu ook in: DS6.35X1, DS6.35X2.54, DS6.35X5.08, DS6.35X6.35, DS6.35X12.7, DS6.35X25.4, DS8X2, DS8X8, DS8X10, DS8X15, DS8X24, DS8X40
  • Stil dankzij de schroefdraad geometrie en langere levensduur dankzij de asymmetrische dryspin schroefdraad geometrie
  • Tot 30% langere levensduur door asymmetrische schroefdraad - dezelfde wrijvings- en slijtagewaarden als onze allrounder iglidur J
  • Lopende testseries in het eigen testlaboratorium
  • Smeringsvrije werking, PTFE-vrij en getest op PFAS

Uitbreiding van het productassortiment

Spindels

Uitbreiding van het assortiment stafmateriaal voor spindelmoeren

Spindelmoeren

Uitbreiding van het assortiment spuitgegoten spindelmoeren

Spindelmoeren

Nieuw iglidur JPF-spindelmoer materiaal

Spindelmoeren
  • Stil dankzij de schroefdraad geometrie en langere levensduur dankzij de asymmetrische dryspin schroefdraad geometrie
  • Tot 30% langere levensduur door asymmetrische schroefdraad - dezelfde wrijvings- en slijtagewaarden als onze allrounder iglidur J
  • Lopende testseries in het eigen testlaboratorium
  • Smeringsvrije werking, PTFE-vrij en getest op PFAS

Nieuwe afmetingen van de moer van de voorbelasting met verminderde speling

Spindelmoeren
  • Consistente minimale axiale speling voor hoge positienauwkeurigheid
  • Kosteneffectiever in vergelijking met de ZB-moer door minder onderdelen en een spuitgiet productie proces
  • Minder axiale speling door een spindelmoer met voorgespannen veer
  • Geen vet of olie in draadspindels

Nieuwe afmetingen van de spelingsvrije moer van de draadspindel met verminderde speling

Spindelmoeren
  • Belasting onafhankelijk, levenslang minimale axiale speling dankzij zelf verstellende spelingsvrije functioneringsprincipe
  • Geen onderhoudswerkzaamheden
  • Minder axiale speling door de radiale veervoorspanning van de spindelmoeren onderdelen
  • Geen vet of olie in de schroefaandrijving en
  • Langdurig gebruik door gepatenteerde asymmetrie

Omgekeerde bewegingen voor gesynchroniseerde aanpassingen

Spindelmoeren
  • Beide draadspindels met verschillende draairichtingen zijn met elkaar verbonden door hun vastgepinde bewerkte uiteinde.
  • Hun ontwerp bespaart ruimte en biedt flexibiliteit voor formaat aanpassingen
  • Deze draadspindels worden vaak gebruikt in de automatiseringstechnologie en machinebouw
  • dryspin draadgeometrie
  • Materiaal: Roestvaststaal AISI 304

Uitbreiding van het productassortiment

Spindels

Uitbreiding van het assortiment stafmateriaal voor spindelmoeren

Spindelmoeren
  • Stille werking dankzij nauwere productietoleranties en standaard afgeronde tandgeometrieën
  • Tot 50% goedkoper dan metalen loden spindelmoeren
  • Tot 25% minder slijtage vergeleken met POM+PTFE (afmeting 10x3): Bekijk hier het testrapport
  • Geen smeervet of olie in de aandrijving van de hoofdschroef
  • Online rekentool voor levensduur

Uitbreiding van het assortiment spuitgegoten spindelmoeren

Spuitgegoten spindelmoeren

De nieuwe afmetingen van de draadspindel: DS3,5x1 RH, DS20x5 LH en DS20x10 LH

Spindels
  • Trillingsvrije en stille werking
  • Spindelbewerking online zonder CAD-kennis
  • Online rekentool voor levensduur
  • Vereiste lengte zonder afval
  • Een tot wel 30% langere levensduur

De nieuwe afmetingen van de spindelmoer: DS3,5x1 RH, DS20x5 LH en DS20x10 LH

Spindelmoeren
  • Tot 50,9% kosteneffectiever dan metalen spindelmoeren
  • FDA conforme materialen beschikbaar
  • Soepelere werking dankzij nauwe productietoleranties

De nieuwe afmetingen van de spuitgegoten spindelmoer: DS8x2 RH en DS10x2 LH

Spuitgegoten spindelmoeren
  • Langere levensduur door spuitgieten
  • Tot 50% goedkoper dan metalen spindelmoeren Langere levensduur
  • Gebruik vanwege gepatenteerde asymmetrie
  • Stille werking dankzij de afgeronde tandgeometrie

Nieuwe draadspindel oplossingen voor 3D printers: in de trillingsdempende iglidur R zonder PTFE

Oplossingen voor schroefdraadsystemen
  • Consistente minimale axiale speling voor hoge positienauwkeurigheid
  • Kosteneffectiever door het vermijden van smeermiddelen
  • Een langere levensduur
  • Verminderde axiale speling door optionele veervoorspanning van het spindelmoerbed

De nieuwe draadspindelmaten op tijd voor de herfst: DS10x20, DS12,7x10 en DS25x5

Spindels
  • Stille werking dankzij afgeronde tandgeometrie
  • Langere levensduur dankzij asymmetrie
  • Een tot wel 30% langere levensduur
  • Lopende testseries in het eigen testlaboratorium
  • Smeervrije werking en schoon
  • Gratis online tool voor het bewerken van draadspindel zonder CAD-kennis, incl. 2D maattekening en directe prijzen.

Nieuwe afmetingen van de spindelmoeren: DS10x20, DS12,7x10 en DS25x5

Spindelmoeren
  • Stille werking dankzij nauwere productietoleranties en standaard afgeronde tandgeometrieën
  • Tot 50% goedkoper dan metalen loden spindelmoeren
  • Tot 25% minder slijtage vergeleken met POM+PTFE (afmeting 10X3)
  • Geen smeervet of olie in de aandrijving van de hoofdschroef
  • Online rekentool voor levensduur

Nieuwe afmetingen van de spuitgegoten spindelmoeren: DS10x20, DS12,7x10 en DS25x5

Spuitgegoten spindelmoeren
  • Stille werking door nauwere productietoleranties en afgeronde tandgeometrie, standaard spindelmoeren inclusief sleutelvlakken
  • Rendabele productie met spuitgieten
  • Tot 25% minder slijtage vergeleken met POM+PTFE (afmeting 10X3)
  • Geen smeervet of olie in de aandrijving van de hoofdschroef
  • Online rekentool voor levensduur

Soepel, stil, lange levensduur: uitbreiding van het productassortiment schuivende draad en stijle schroefdraad

Spindels
  • Trillingsvrije en geluidsarme werking 
  • Spindelbewerking online zonder CAD-kennis
  • Online rekentool voor levensduur
  • Vereiste lengte zonder afval
  • Een tot wel 30% langere levensduur

Toevoeging van drie nieuwe afmetingen aan het assortiment stafmaterialen voor spindelmoeren

Spindelmoeren
  • Nieuwe dryspin spindelmoeren
  • Staanplaatsen DS8x2-RH, DS10x2-LH en DS20x50-LH
  • Tot 50,9% kosteneffectiever dan metalen spindelmoeren
  • FDA conforme materialen beschikbaar
  • Soepelere werking dankzij nauwe productietoleranties

Toevoeging van twee nieuwe afmetingen aan het assortiment spuitgegoten spindelmoeren

Spuitgegoten spindelmoeren
  • Langere levensduur door spuitgieten
  • Staanplaatsen DS8x2-RH en DS10x2-LH
  • Tot 50,9% kosteneffectiever dan metalen spindelmoeren
  • Langdurig gebruik door gepatenteerde asymmetrie
  • Stille werking dankzij de afgeronde tandgeometrie

Permanent minimale axiale speling: spelinggereduceerde voorbelasting van de schroefmoeren

Voorspanning
  • Permanent minimale axiale speling voor hoge positioneernauwkeurigheid
  • Kosteneffectiever dan de ZB-moer door minder onderdelen en spuitgieten
  • Verminderde axiale speling door veervoorspanning van de moer van de draadspil
  • Geen vet of olie in draadspindels

De nieuwe zwevend gelagerde kunststof draadspindel steunblokken: de nieuwste ontwerpstudie

Voorspanning

De nieuwe zwevend gelagerde kunststof draadspindel steunblokken: de nieuwste ontwerpstudie

Voorspanning

Nieuwe plaatsen voor dryspin schroefmoeren: twee nieuwe afmetingen

Spindels

Nieuwe plaatsen voor dryspin schroefmoeren: twee nieuwe afmetingen

Spindelmoeren

Nieuwe worpen voor dryspin spuitgegoten draadspindels: twee nieuwe dimensies

Spuitgegoten spindelmoeren

Nieuwe afmetingen van de moer van de voorbelasting van de dryspin: diameters van 6,35 en 10 mm

Voorspanning

Nieuwe worpen voor dryspin draadspindels: vier nieuwe dimensies

Spindels

Nieuwe steekmaten voor spindelmoeren: vier nieuwe afmetingen

Spindelmoeren

Nieuwe steekmaten voor spuitgietmoeren: vier nieuwe dimensies

Spuitgegoten spindelmoeren

De motorschroefspindels met spline met een vaste lengte van 1.000 mm

MOTK

De motorschroefspindels met bewerkt uiteinde en een vaste lengte van 310 mm

MOT

De nieuwe spindelmoer voor voorspanning voor dryspin met een diameter van 6,35 mm

Voorspanning

Nieuwe spelingvrije spindelmoer om de axiale speling te verminderen

ZB spindelmoer

Materiaal iglidur J350 voor de spoorwegindustrie: gecertificeerd volgens de brandnorm EN45545 Hazard Level 3

EN45545

De nieuwe dimensies van dryspin spindeltechniek: hoog rendement en zelfsmerend

Nieuwe schroefdraad
  • DS6.35x6.35-RH
  • DS8x40-RH

De nieuwe afmetingen van de moer van de dryspin-technologie met hoge helix

zes nieuwe schroefdraadmaten
  • Cilindrische spindelmoeren
  • Flens spindelmoer
  • Cilindrische spuitgegoten spindelmoeren
  • Spuitgegoten spindelmoeren met flens
  • Alle ontwerpen ook verkrijgbaar met platte moersleutel

Zes nieuwe afmetingen toegevoegd aan het assortiment dryspin-draadspindels

Zes nieuwe spindelafmetingen

Nieuwe dryspin draadmaat 5x10 als alternatief voor trapeziumdraad

Schroefdraadmaat 5x10

Het nieuwe ontwerp van de DST-JGRM serie: robuust en met conventionele aansluitmaten

Nieuwe schroefdraad

Nieuwe draadmaten toegevoegd aan het dryspin high helix draadassortiment

JGRM spindelmoer

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop