robolink- en apiro-robotarmen in verschillende industriële toepassingen.

Gebouwautomatiseringssystemen:<br> eenvoudig, modulair, flexibel uitbreidbaar

drygear® Apiro modulaire tandwieloverbrenging

  • transportbaanaanpassing,
  • duwende taken,
  • tandwielkasten met verschillende verhoudingen,
  • draaikransen en roterende assen

20 toepassingsvoorbeelden voor het modulaire tandwielkastsysteem

iDeas-overzicht met meerdere Apiro-toepassingen en transportbandmodules.

Apiro® starterkit

Starterkit Apiro: verschillende losse onderdelen van het portaalgantry-systeem op witte achtergrond.
  • Tandwielkast met 32:1 verhouding met Nema 17 motor met encoder en connector
  • Voor roterende indexeringstafels of roterende als beweging
  • Voorbeeldtoepassingen: laboratoriumruimte of assemblagewerkzaamheden
Apiro roterende asbeweging
  • uitkragende zoals gekoppeld met tandwielkast en Nema 17 motor
  • Maakt verschillende slakken in de toepassing mogelijk
  • tandheugel en rondselelementen inbegrepen
Duw applicatie
  • Tandwielkast met 64:1 verhouding en Nema 23 motor
  • Tot 1m slaglengte mogelijk
  • Voorbeeldtoepassing: kassen, raamverstellingen, evenals andere verstellingen voor meubilair zoals ramen, deuren, kasten
Duw applicatie
  • uitkragende zoals gekoppeld aan een tandwielkast en Nema 17 motor
  • Voorbeeldtoepassing: persbevestigingsprocedures tijdens assemblage
  • Tot 25N mogelijk
Press-fit procedure
  • Multifunctioneel profiel gekoppeld aan een tandwielkast met 32:1 verhouding en Nema 17 motor
  • Voorbeeldtoepassing: verpakkingsindustrie, bijv. voor transportband
Baanafstelling
  • Twee tandwielkasten met een verhouding van 32:1 verbonden door een multifunctioneel profiel en een Nema 17-motor
  • Voorbeeldtoepassing: roldeuren
Roterende beweging
  • Uitbreiding van gedeeltelijk geautomatiseerde productielijnen
  • Voor duw- en roltoepassingen
Zaaginstallatie met transportband en geleiderollen in een productiehal.
  • Gemonteerd systeem; tandwielkast met draaitafel en vrijdragende assen
  • Geïnstalleerd op een drylin® lineaire robot
  • Voorbeeldtoepassing: logistiek, sorteertaken, verticale landbouw
Pick and place
  • Combinatie van tandwielkasten en vrijdragende assen met multifunctioneel profiel en een igus® kabelrups
  • Toepassingsvoorbeeld: pick-and-place taken, bijv. voor verkoopautomaten, verticale landbouw, apotheken
Cartesiaanse robots
  • Gekoppelde tandwielkast met 64:1 verhouding en Nema 17 motor
  • Voorbeeldtoepassingen: Hoogteverstelling, bijv. voor afzuigkappen of lampen
Hoogte-afstelling

Verbeter techniek

Verlaag kosten

Bewijs

Duurzaamheid

Tandwielkast met aandrijfpen

Scharnier met aandrijfpin voor een mechanische verbinding.

Tandwielkast met multifunctioneel profiel

Kegelwielreductoren

Hygiënische tandwielkast

Accessoires

Aansluiting op de uitgang van aandrijving en draadspindeltechniek

Stuur ons uw verzoek

De tandwielkasten en componenten in een oogopslag

Tandwielkast met draaitafel

Tandwielkast met koppeling

Tandwielkast met koppeling voor een mechanische verbinding.

uitkragende as

Vrijdragende as met dubbele as

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop