Draadspindeltechniek FAQ

Alle vragen en antwoorden omtrent dryspin draadspindeltechniek

Algemeen

Spindelmoeren

Spindels

Materialen

Toleranties

Berekeningsformules

Algemeen

  • Hogere efficiëntie
  • Geluids- en trillingsarme werking
  • 30% langere levensduur door asymmetrie
  • Tot 25% minder slijtage
  • Groter rendement

Spindelmoeren

Draadspindel

Materialen

MateriaalMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005 MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
iglidur® R2 MPa

Toleranties

Berekeningsformule

iglidur® materiaalroterend lange termijn
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3
Activiteitscyclus ED pv-waardemax.[MPaxm/s]
100%0,08
50%0,2
10%0,4
IdentificatieBetekenis
FaxiaalAxiale kracht
Pperm.Max. toelaatbare oppervlaktedruk 5N/mm2
PEchtwerkelijk optredende oppervlaktedruk voor de geselecteerde grootte
Ae echtEffectief steunvlak van de geselecteerde trapeziumvormige moer voor draadspindel
PSpoed
d1Spoeddiameter
MtaAandrijfkoppel [Nm] bij het omzetten van een roterende in een longitudinale beweging
MteAandrijfkoppel [Nm] bij het omzetten van een longitudinale beweging in een roterende beweging
vOppervlaktesnelheid [m/s]
sVoedingssnelheid [m/s]
nRotatiesnelheid [min-1
ηEfficiëntie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop