Eenvoudig kabel verbergen: deze cable chains maken het mogelijk

Kabelketting aan een in hoogte verstelbaar bureau leidt kabels netjes omlaag.

De voordelen van de cable chain

  • Duw de kabel gewoon met de hand in de kabelrups
  • Kabelspoel is eenvoudig te verlengen of in te korten
  • Kabels kunnen eenvoudig worden vervangen
  • Verschillende bevestigingsmogelijkheden: zelfklevend, schroeven of magnetisch
  • Individuele kabels kunnen uit de kabelrups compartimenten worden geleid
  • Kan flexibel op verschillende plaatsen op het bureau worden bevestigd
  • reddot design award winnaar
Red Dot Design Award 2018, losgemaakt van de achtergrond.

Waar wordt een cable chain vaak gebruikt?

Verschillende soorten cable chains

Kabelrups met zwarte kunststof schakels en een ronde aansluiting aan het uiteinde.

Kabelrups OCR

  • Ronde kabelrups
  • Kan worden bevestigd met geïntegreerde magneten, plakstrips of schroeven
  • Bespaar tijd: "gemakkelijk" ontwerp voor het snel inbrengen van kabels
  • Flexibele of vergrendelende installatie van elke rupsschakel
  • reddot design award winnaar 2018
Kabelrups met een groene kabel.

Kabelrups ZF14

  • Geschroefde of gelijmde bevestiging
  • Aantrekkelijk ontwerp
  • Eenvoudig vastklikken van montagebeugels
  • Eenvoudig vullen, zelfs bij installatie met "gemakkelijk" ontwerp
  • UL94-V2 ^-gecertificeerd
Office Chain OCO met het logo van de German Design Award.

Kabelrups OCO

  • Tijdloos ontwerp
  • Flexibele installatie
  • Eenvoudig te verlengen of inkorten
  • Met geïntegreerde magneten voor eenvoudige bevestiging
  • Goede houdkracht van de kabelrupsschakels tot 150N
Kabelrups voor kabels in zijaanzicht recht.

Systeem easy chain

  • Gewoon kabel erin drukken
  • Kosteneffectief
  • Soepele werking
  • Hoge versnellingen
Kabelrups e2 mini in grijze zijaanzicht.

Systeem E2 mini

  • Gemakkelijk in elkaar te zetten
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Ruimtebesparend: lage binnenhoogten en buigradii
  • Soepele werking: kleine spoed voor stille, soepele werking
triflex R energieketting in gebogen en rechte vorm.

Systeem triflex R

  • Eenvoudig ontwerp - voor snel en eenvoudig vullen
  • Ongeveer +/-10° torsie per rupsschakel
  • Uiterst eenvoudige montage en demontage dankzij behuizingskussenprincipe

Hoe installeer je een cable chain?

OCR-kette montage bij een bureau met detailweergaven van onderdelen en kettinggeleiding.

Productbrochure

Twee meubelbrochures met oranje igus-ontwerp op een witte achtergrond.

Kabelrups recycling

Chainge-afbeelding met energieketting, vijf groene procespictogrammen en een pijl naar rechts.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop