Volgens BAUMER THALHEIM kabel standaard

Onze aandrijfkabels welke volgens de BAUMER THALHEIM kabel standaard geconfectioneerd zijn, zijn bijzonder flexibele aandrijfkabels die speciaal zijn ontworpen voor dynamisch gebruik in kabelrupsen. Dankzij hun buitengewoon lange en voorspelbare levensduur zijn ze betrouwbaar en worden ze beschermd door een unieke garantie van 4 jaar maanden. Alle igus®-kabels worden getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid en ondergaan vele miljoenen testcycli onder realistische omstandigheden in het eigen laboratorium. U kunt snel en eenvoudig een keuze maken uit de meer dan 6.000 aansluitklare drivekabels die in onze webshop op voorraad zijn. Hier vindt u onder andere Baumer Thalheim signaalkabels en encoderkabels, maar ook Baumer Thalheim servokabels, motorkabels  en aandrijfkabels behoren tot de mogelijkheden. Onze kant-en-klare readycable® aandrijfkabels kabels zijn verkrijgbaar in versies die voldoen aan de meest voorkomende normen zoals UL, CSA, CE of DESINA  en voldoen aan een groot aantal goedkeuringen. Afhankelijk van de eisen kunnen de readycable® aandrijfkabels op klant specifieke lengtes worden geproduceerd zonder extra toeslagen voor knippen of kleine bestelhoeveelheden hiervoor te rekenen.

Aantal producten: 0
Helaas zijn er momenteel geen producten beschikbaar in deze categorie. Heeft u hulp nodig of een oplossing op maat? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons een bericht!

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop