E-motoren in een banner voor levering binnen 24 uur.

drylin® E elektromotoren

Verzendklaar in 24 uur

Automatisering met stappenmotoren, gelijkstroommotoren en EC/BLDC-motoren

Roterende encoder met as en twee aansluitingen, vrijstaand.

Stappenmotoren

  • Krachtig in 5 maten
  • Motoren met metrische connector of geslagen draden
  • Veiligheid met encoder en rem
  • Met afgeplatte motoras (D-Cut) voor een betere anti-rotatiefunctie
Compacte elektromotor met metalen behuizing en uitstekende as.

Gelijkstroommotoren

  • Ook verkrijgbaar met beschermende behuizing
  • Koppels van 0,1 tot 1,8 Nm
  • Snelheden tot 440 tpm
  • Met afgeplatte motoras (D-Cut) voor een betere anti-rotatiefunctie
MOT-EC-56-C-I-A-FRONT servomotor met connector en kabelaansluiting.

EC/BLDC motoren

  • Met Hall- en encoder
  • Maten NEMA: 17, 23 en 34
  • Vrijwel slijtagevrij
  • Zeer hoge snelheden
  • Voordeliger dan conventionele servomotoren
Compacte stappenmotor met voorflens en stekkerverbinding.

Stappenmotoren met loodschroef

  • 3 maten met houdkoppel 0,1-2Nm
  • 7 types loodschroef met pitch van 0,8-50mm
  • Bijpassende schroefmoeren beschikbaar
  • Loodschroef kan aan beide zijden worden bevestigd voor stappenmotoren zonder encoder
Elektrische motor met flens en twee aansluitingen.

Stappenmotor met IP68-bescherming tegen water

  • Installatiemaat: NEMA23/flensafmeting 56mm
  • Beschermingsklasse - motorbehuizing: IP68 (10m)
  • Houdkoppel: 1,30Nm
  • Nominale stroom: 4,20A
  • Aansluiting motor: Aansluitdoos
Compacte tandwielmotor met metalen behuizing en aangesloten kabels.

Gelijkstroommotor met wormwiel

  • Met spline
  • Ruimtebesparend & stil
  • Koppels van 0,75 Nm tot 2,00 Nm
  • Snelheden tot 350 tpm
  • Inclusief positie-encoder

Waarom drylin® E motoren?

Klaar om te verzenden in 24 uur

<br /><br />Voortdurend aangevulde grote voorraden

<br /><br />Lange levensduur product

Productassortiment beschikbaar lange termijn

Levering vanaf 1, geen minimum bestelhoeveelheid.

Geen minimale bestelhoeveelheid

100% getest

drylin® E productzoeker

Motor en tandwielen als symbool voor productfinder en deskundig advies.

Voor elektromotoren<br><br>

Tandwielsymbool voor aandrijftechniek.

Voor elektrische lineaire aandrijvingen

Voor spindelmotoren<br><br>

Onze service biedt

drylin E motorbesturingen

  • Snelle eerste ingebruikname
  • Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface
  • Compatibel met industriële besturingssystemen
  • Voor alle drylin lineaire assen
Informatie over motorbesturingssystemen

drylin E voorbeeldprogramma's

  • Download programma's met master-/besturingsprogramma & dryve-parametrering
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, enz.)
  • Compatibel met gangbare single-board computers/ontwikkelaarskaarten
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Naar de voorbeeldprogramma's

Toepassingsvoorbeelden met igus motoren

Positionering in het laboratorium voor lasertoepassingen

drylin-positioneersysteem onder een meetkop met precisielager.

XXL röntgenscanner

Röntgeninstallatie voor productkwaliteitscontrole in een testruimte.

Gemotoriseerd spiegelplafond bestaande uit 120 spiegels

Zicht op een moderne tentoonstelling met een spiegelend plafond en blauwe verlichting.

Soepele beweging in de sensortestbank

Testopstelling voor micro-elektronica met sensor testkop, drylin ZLW en e-chain van igus.

Meer toepassingsvoorbeelden

Glijlagers in industriële toepassingen voor bouwmachines, windturbines en productielijnen.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in

Twee igus tandwielkasten met flens en as.

drylin® E motoraandrijving

  • Planetaire tandwielkast voor igus stappenmotoren NEMA 23 en 34
  • Verhoogd motorkoppel
  • Hoger houdkoppel van een rem
  • Twee inbouwmaten
  • Reductieverhoudingen van 3 & 5 beschikbaar
Twee koppeldelen voor een askoppeling op een witte achtergrond.

drylin® E kaak koppeling

  • Met vierkant of rond huis
  • 20 versies op voorraad
  • Trillingsdempend & insteekbaar
  • Temperatuurbereik van -30°C tot +100°C
drylin E voeding NDR-240-48 van Mean Well met blauw frontetiket en metalen behuizing.

drylin® E schakelende voedingen

  • 8 versies in de online shop
  • Nominaal vermogen van 75 - 960W
  • Klaar voor verzending in 24 uur
  • Geschikt voor igus motorregelingen
Motek-kabelcollectie met vier motorkabels en verschillende connectoren.

drylin E motorkabels

  • Lengtes van 3m, 5m, 10m of 20m
  • Diverse buitenmaterialen
  • Rechte en haakse connectoren
  • Uit voorraad leverbaar

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop