Verander van taal :

iglidur A181PF
Het PTFE-vrije alternatief voor de bewezen standaard voor contact met voedingsmiddelen, iglidur A181, biedt dezelfde prestaties voor bijna dezelfde prijs.

iglidur A351
Het nieuwe materiaal iglidur A351 is ideaal voor gebruik in toepassingen met contact met voedingsmiddelen die werken bij hoge temperaturen in corrosieve omgevingen.

iglidur polymeer radiale asafdichtingen
Met de nieuwe perspassing iglidur polymeer radiale asafdichtingen kunt u lagerpunten eenvoudig en kosteneffectief beschermen tegen vuil en stof.

iglidur 2K glijlager
Deze glijlagers combineren een iglidur glijdende laag met zeer lage wrijving met een buitenmantel die mechanische stabiliteit garandeert.
iglidur standaarden zonder PTFE
De PTFE-vrije versies van iglidur G voor universele toepassingen en iglidur X en H voor hoge temperaturen en contact met chemicaliën vullen het PTFE-vrije glijlager assortiment aan.

Glijders gemaakt van iglidur GLW
De nieuwe glijpads gemaakt van iglidur GLW materiaal zijn perfect voor het geleiden van aluminium of stalen railgeleiders. Dankzij hun vorm kunnen ze eenvoudig op maat worden gemaakt.

iglidur G2
De bijzonder lage vochtopname en temperatuur expansie in combinatie met de hoge dimensionale stabiliteit van dit nieuwe hoogwaardige materiaal zorgen voor een zeer lage lagerspeling (G9).

iglidur universele glijdende segmenten
De flexibele glijdende segmenten van het slijtvaste heavy-duty materiaal iglidur Q3 maken lagerdiameters vanaf 250 mm mogelijk.

Zwaar belastbaar composiet lager met homogene structuur
Het nieuwe vezelcomposietmateriaal voor hoge belastingen heeft een homogene laagstructuur en kan daarom flexibel aan alle zijden worden verwerkt en in verschillende situaties worden gebruikt.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur