ESD/ATEX-componenten gemaakt van slijtvaste materialen

Geleidende componenten voor bescherming tegen elektrostatische ontladingen en ATEX

energievoorziening voor ESD en potentieel explosieve atmosferen

Tweedelige kabelrupsen van ESD-polymeren

ESD-energieketting met zichtbare elektrische vonken.

ESD-kabelrupsen met ritssluiting

  • Ritsachtig ontwerp voor snel openen en sluiten van deksels
  • zipper kabelrupsen kunnen op elk punt worden verlengd en ingekort
  • Kleine steek voor een stille, soepele werking
  • Hoge versnellingen: 100 m/s2 en meer
Energieketting met ESD-bescherming en een oplopende geleiding.

Robotkabelrups met ESD-bescherming

  • Ongeveer ±10° verdraaiing per rupsschakel
  • Hoge treksterkte dankzij kogelgewricht
  • Glasvezelstaaf optie voor gedeeltelijke richtingscontrole en versterking
  • Geen extra ondersteuningselementen nodig, zoals staalkabels of veerophangingen
  • Optionele terugtreksystemen geleiden de 3D kabelrups veilig en ruimtebesparend op de robotarm en voorkomen betrouwbaar het ontstaan van lussen
  • TRC - veilig, gesloten en spaanwerend
  • Gladde, robuuste buitenkant voorkomt vastlopen
Energieketting met elektrische lichtbogen op lichte achtergrond.

Meer kabelrupsen met ESD-bescherming

  • Gestandaardiseerd product igumid ESD: getest met meer dan 10 miljoen cycli voor de hoogste eisen
  • Beproefd door jarenlang gebruik in explosieve omgevingen
  • Gecertificeerd volgens DIN 53482 en de richtlijnen voor statische elektriciteit ZH1/200 van het Duitse federale instituut voor wettelijke ongevallenverzekering en preventie.
igus-kabelrupsen in een industriële geleiding.

Elektrostatisch dissipatieve lagers

Flenslager

  • ESD-compatibel, slijtvast en dissipatief
  • Wordt gebruikt om elektrostatische oplading te voorkomen
  • Ook voor natte ruimtes
  • Smering en onderhoudsvrij
ESD-bus van zwart kunststof met aardende afvoerfunctie.

Antistatische kogellagers

  • Antistatisch
  • Soepele werking
  • Geringe vochtopname
  • Vuilafstotend
  • Kooi materiaal: polyamide (PA)
  • Kogelmateriaal: roestvaststaal
  • Ringmateriaal: xirodur F180
Kogellager met illustratie van elektrische vonken.

Elektrostatisch geleidende kogeltransferunits

  • Elektrostatisch dissipatief
  • Lange levensduur
  • Corrosievrij
  • Slijtvast in stoffige en vuile omgevingen
  • Materiaal kogels: roestvaststaal
  • Rolmateriaal: roestvaststaal
Kogelrol van zwart kunststof met metalen kogel en symbool voor statische ontlading.

ESD-conforme draaikranslagers

  • ESD-conform
  • Volledig onderhoudsvrij
  • Eenvoudig te installeren vervangbare glijblokken
  • Hoge slijtvastheid
  • Voor hoge belastingen en hoge stijfheid
  • Roestvaststalen behuizing
  • Vervangbare, onderhoudsvrije glijelementen van iglidur-® F2
Draaikrans met schroeven en boorgaten.

speciaal onderdeel met ESD-specificatie

3D-geprinte componenten met ESD-eigenschappen

  • Elektrostatisch dissipatief (ESD)
  • Smering en onderhoudsvrij
  • Uitstekende slijtvastheid
  • Verhoogde stijfheid
  • Kleur: zwart (doorlopend)
  • Verzendklaar binnen 1-3 dagen
3D-printcomponenten met ESD-eigenschappen

Staafmateriaal van antistatisch materiaal

  • Wordt gebruikt om elektrostatische oplading te voorkomen
  • Ook voor natte ruimtes
  • Smering en onderhoudsvrij
ESD-rondmateriaal met geleidende oppervlakte en zichtbare ontladingssporen.

ESD-kunststof

iglidur® F2

  • Volume-weerstands < t 109 Ωcm, testmethode DIN IEC 93
  • oppervlakteweerstands < 109 Ω, testmethode DIN 53482

xirodur F180

  • Specifieke volume weerstand 1012 Ωcm
  • oppervlakteweerstand 1012 Ω

xirodur F182

  • Specifieke volume weerstand 104 Ωcm
  • oppervlakteweerstand 104 Ω

iglidur F

  • Volume-weerstands < t 103 Ωcm, testmethode DIN IEC 93
  • oppervlakteweerstands < 102 Ω, testmethode DIN 53482

iglidur i8-ESD

  • oppervlakteweerstand 3,6 x 107 Ω
  • Volume-weerstand 2,8 x 107 Ωx cm DIN EN 62631-3-2: 2016-10

igumid G

  • Specifieke volume weerstand 1011 Ωcm
  • oppervlakteweerstand 1011 Ω

Zijn de producten van igus® ATEX-gecertificeerd?

Waar worden ESD-componenten gebruikt?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop