chainflex® motorkabel CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Onder druk geëxtrudeerd, bijzonder slijtvast en zeer buigvast igupren-mengsel<br />2. Extreem buigstijve wikkeling van vertind koperdraad<br />3. Geleidend rubber<br />4. Geëxtrudeerde PM-isolatie tussen geleidend rubber<br />5. Gevlochten geleider in bijzonder buigstijve uitvoering van vertind koperdraad
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 van 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Onder druk geëxtrudeerd, bijzonder slijtvast en zeer buigvast igupren-mengsel<br />2. Extreem buigstijve wikkeling van vertind koperdraad<br />3. Geleidend rubber<br />4. Geëxtrudeerde PM-isolatie tussen geleidend rubber<br />5. Gevlochten geleider in bijzonder buigstijve uitvoering van vertind koperdraad
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Voor maximale spanning en uitgangen
  • Buitenmantel: igupren
  • Totaal afscherming
  • Vlamvertragend
  • Siliconenvrij
  • UV-bestendigheid: hoog
  • Oliebestendig volgens DIN EN 60811-2-1
  • chainflex® klasse: 6.6.3.1
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn