Verander van taal :

Stacaravans en caravans hebben uitrusting nodig met allerlei verstelmogelijkheden om veel functies in een kleine ruimte te kunnen onderbrengen. Of het nu gaat om lineaire, zwenkbare of draaibare oplossingen, met onze lagertechniek hebben wij de juiste oplossing voor binnen en buiten. Onze glijlagers en lineaire modules van hoogwaardige polymeren scoren punten met hun stille, soepele loop, hun lichte gewicht en het feit dat ze

Of het nu gaat om de scharnierende arm van luifels, de kantelhoek verstelling van satellietschotels, zijspiegels of scharnieren van deuren, ramen, dakramen en stoelen: onze kunststof lagers bewijzen hun voordelen ten opzichte van conventionele metalen lagers in al deze toepassingen. Ze zijn licht van gewicht, lopen 100% smeringsvrij en roesten niet. Dit maakt ze bijzonder geschikt voor gebruik buitenshuis, met name in voertuigen – vocht, stof en vuil vormen geen probleem.

Met onze glijlagerskunnen de kosten met tot wel 40% worden verlaagd. Ze besparen tot wel 80% aan gewicht en verminderen daarmee de CO2-uitstoot. Bovendien lopen de lagers bijzonder stil, kalibreren ze zichzelf tijdens het e-coating proces en kunnen ze dankzij flexibele installatieconcepten snel en eenvoudig in plaatmetaal worden gemonteerd.

Wij hebben een breed assortiment lineaire geleiders in ons productaanbod voor lineaire verstelling van tv-schermen en tafels, in kitchenettes en uitschuifbare bedden, schuifdeuren of fietsenrekken. Ze zijn het schone, glijdende alternatief voor recirculerende kogellagers, 100%, smeervrij en onderhoudsvrij. Met hun stille werking, corrosievrijheid en vuilafstotend zijn ze geschikt voor gebruik binnen en buiten, in professionele faciliteiten en bij DIY camper ombouw.

Zeer compact tijdens het reizen, zeer ruim op de camping: dat is in een notendop de belangrijkste specificatie van het prototype van de caravan "Zoom", ontwikkeld en gebouwd door Ross Design GmbH. De slaapnis en het keukenblok kunnen worden verplaatst. Om ervoor te zorgen dat deze beweging betrouwbaar werkt, hebben de ontwerpers gekozen voor onze drylin SLW lineaire as.

De aanvraag van FAWO, Europa's grootste distributeur van caravaninterieurs, was een uitdaging: de experts van CERES moesten een onderhoudsvrije, trillingsbestendige en duurzame gemotoriseerde tv-lift produceren. Jarenlange ontwikkelingservaring en hoogwaardige ontwerpelementen leverden het gewenste resultaat op. Een drylin lineair systeem met een bijpassende dryspin spindel speelt hierbij een belangrijke rol.

Onze smeermiddelvrije dryspin spindel technologie wordt gebruikt in uitschuifbare trappen, stoelverstellingen en stuurkolommen. De kunststof moeren en spindels garanderen een rendement tot 82% en een levensduur die tot 30% langer is dan die van conventionele spindelaandrijvingen. Ze zijn bij uitstek geschikt voor kleine inbouwruimtes en lopen vrijwel geruisloos, zelfs bij lage aandrijfmomenten.

Onze PRT-draaikranslagers zorgen voor een betrouwbare draaiende beweging, bijvoorbeeld in autostoelen, in de voet van tafels of in satellietantennes. Het ontwerp is niet gebaseerd op metalen rollen of kogels, maar op onderhoudsvrije glijelementen van tribologisch geoptimaliseerde iglidur materialen in combinatie met ringen van aluminium of roestvaststaal. De lagers zijn robuust, stil en onderhoudsvrij dankzij hun droge werking en zijn ongevoelig voor vocht en vuil.
Wanneer voertuigonderdelen en apparatuur elementen elektrisch worden bewogen, zorgen kabelrupsenvoor een betrouwbare kabelgeleiding. Onze kunststof kabelrupsen zijn stil en licht, eenvoudig te installeren en zo compact dat ze in kleine installatieruimtes passen. We hebben talrijke varianten in ons productassortiment, zowel voor lineaire als roterende bewegingen.



Onze diensten, nieuwe producten en klassieke producten voor gebruik in en op voertuigen

Bouw uw eigen bus interieur met onze lineaire geleidingen en draairingen

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur