Dwarsdoorsnede-uitbreidingen voor 6 chainflex®-kabelseries

CF dwarsdoorsnede-uitbreidingen
Getest in het chainflex® testlaboratorium en met 4 jaar garantie

Technische gegevens

Artikelnr.Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²]Uitwendige diameter [mm]Koperindex [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF140.05.04.UL(4G0.5)C7,53881
CF150.UL.15.25.25G1,524,5371746
CF211.PUR.03.06.02 (6x(2x0.34))C10,063119
CFLG.12LB.9/125easy chain15,00125
CF211.007(3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C5,52545
CF330.2400.01.D1x24029,523512436

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop