Onderhoudsvrije kunststof rollen

Rollers van verschillende materialen en kleuren voor een technische tekening.

Dankzij de ingebouwde vaste smeermiddelen hebben onze rollen geen druppel smeerolie nodig en zijn ze 100% smeermiddelvrij .

De hoogwaardige rollen van igus zijn robuust en tot zes keer slijtvaster dan vergelijkbare kunststof rollen.

Door te besparen op smeermiddelen bescherm je niet alleen het milieu, maar ook uw portemonnee. De rollen van igus zijn duurzaam en onderhoudsvrij .

Sommige producten uit het assortiment rollen zijn FDA-conform en bij uitstek geschikt voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Het assortiment iglidur rollen in één oogopslag

Geleiderollen in drie materiaalvarianten met bijpassende profielmonsters.

Geleiderollen met L, U en V groef

Knife-edge-roller van zwart materiaal met centrale boring.

Rollen met mesrand voor transportbanden

iglidur J looprol met centrale boring en vier verstevigde uitsparingen.

Kunststof skatewielen

  • Zes keer slijtvaster dan vergelijkbare standaard skatewielen van POM
Katrol van zwart kunststof met centrale opening.

Katrollen van kunststof

  • Vier keer zo lange levensduur als standaard POM-riemschijven
Igus P360B lagerbuitenring.

Adapter voor de rol

  • Kunststof mantel voor kogellagers met een levensduur die drie keer zo lang is als die van polyamide rollen

Drie klanten. Drie oplossingen. Drie krachtige stemmen.

Gele transportbaan met rollen om materiaal in een machine te geleiden.
De riem is gedeeltelijk gecoat en geolied. Omdat het speciale plastic ongevoelig is, is er geen slijtage of schade door krassen of andere kwaliteitsverliezen. De oppervlakken zijn in perfecte staat.

Günter Keller

Product Manager Speciale Systemen | Kohler Maschinenbau GmbH

iglidur glijlager aan de rand van een transportband in continu bedrijf.
Onze systemen worden over de hele wereld gebruikt en ze falen niet. iglidur bandovergangrollen werken gewoon en vertonen nauwelijks slijtage. Ze zijn ook eenvoudig te monteren en besparen onze klanten tijdrovend onderhoudswerk.

Jürgen Werner

Ontwerper | Krones AG

Een vinger wijst naar een oranje onderdeel in een drankafvulmachine.
In eerste instantie namen we contact op met verschillende kunststofleveranciers. De resultaten waren echter niet bevredigend. Of de rollen of de roterende as versleten nog meer. Pas toen we igus aan boord haalden, kwamen we geleidelijk dichter bij de oplossing van het probleem. [...] We hebben nu geen klachten meer en de levensduur is aanzienlijk verlengd.

Jürgen Steimmer

Group Manager Etiketteertechnologie | Krones AG

FAQ

Een glijlager als roller? Is het echt zo makkelijk?

  • Kies de grootst mogelijke buitendiameter met de kleinst mogelijke binnendiameter.
  • Verhoog de wrijving tussen de buitendiameter en het rol oppervlak.
  • Gebruik rollen met adapters voor de rol.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop