Van de kabelrups rechtstreeks naar de kabelgoot ... vermelde motor- en stuurstroomkabel

CF dwarsdoorsnede-uitbreidingen
Flexibele voedingskabels voor motor en besturing volgens UL-lijst

Van de kabelrups rechtstreeks naar de kabelgoot...Opgenomen motor- en besturingskabel

Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Technische gegevens

Artikelnr.Aantal aders en nominale doorsnede van de geleider [mm²]Uitwendige diameter [mm]Koperindex [kg/km]Gewicht [kg/km]
CF33.UL.15.04(4G1.5)C12,599214
CF33.UL.25.04(4G2.5)C14,0144279
CF33.UL.40.04 (4G4.0)C16,5211391
CF33.UL.60.04(4G6.0)C20,0320605
CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
CF33.UL.160.04 (4G16)C28,07811276
CF33.UL.250.04 (4G25)C32,011731783
CF150.UL.10.2525G1,021,0247587
CF160.UL.15.04 (4G1.5)C11,089175

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop