Verander van taal :

Als toonaangevende fabrikant van kabel voor signaaloverdracht in machines richt igus® zich natuurlijk ook steeds meer op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de aangeboden industriële connectoren. Wij kopen alle vermogensconnectoren en signaalconnectoren in bij fabrikanten die hun bekwaamheid op de markt hebben bewezen en hoogwaardige producten leveren. In de igus® webshop vindt u producten van de bewezen bedrijven Intercontec, HARTING, HUMMEL, FCT electronic en Yamaichi.
In de volgende video kun je het verschil zien tussen een normale geschroefde plug-in connector en een met toerental Tec van TE Connectivity (Intercontec).
SUB-D connectoren worden gebruikt voor datatransmissie. De term is afgeleid van het woord D-Subminiatuur. Soms worden deze industriële plug-in connectors ook D-SUB connector genoemd. De D-beurs staat voor de uiterlijke vorm van de connector en de bussen, die een trapezium vormen met afgeronde hoeken. Deze vorm zorgt ervoor dat ze niet per ongeluk verkeerd in elkaar gestoken kunnen worden.
Voedingsconnectoren, signaalconnectoren en enkele duizenden connector componenten - met het assortiment industriële connectoren op voorraad zorgt igus® voor een hoge beschikbaarheid van materialen met een korte levertijd.

igus® kabelconfectionering met industriële insteekconnectoren van HARTING
Zware rechthoekige connector gemakkelijk gemaakt! Mechanische igus® readycable® kabelconfectionering van duurzame chainflex® kabel met de extreem robuuste HARTING connector.
Of het nu gaat om geconfectioneerde stuurstroomkabel in 24 uur uit voorraad of individuele op maat gemaakte assemblages met geen minimale bestelhoeveelheid - de uitgebreid geteste kwaliteit van de chainflex® kabel in combinatie met de HARTING connector type Han 3A, 6B, 10B, 16B en 24B als een kant-en-klare readycable® oplossing voor industriële toepassingen helpt om complexe kosten te besparen voor de kabelconfectionering van de individuele plug-in connectoren en garandeert veilige en duurzame componenten.

Lees er hier alles over in de gratis whitepaper
Mechanische engineers en systeemintegratoren die niet uitsluitend op krimpverbindingen kunnen vertrouwen, moeten meer aandacht besteden aan de kwaliteit van de gesoldeerde verbindingen. Dit is de enige manier om een constante elektrische geleiding van componenten over een lange periode te garanderen en om het aansluitpunt permanent te beschermen, bijvoorbeeld tegen de invloed van gassen of vloeistoffen.
Productoverzicht van vermogensconnectoren en signaalconnectoren
Het connector productassortiment van igus® biedt u een ruime keuze aan ronde connectoren (TE Connectivity, Binder), SUB-D insteekconnectoren van FCT Molex, vierkante behuizingen van Harting of connectoren uit de Yamaichi Y-Conkit serie.
Bij andere insteekconnectoren wordt dit bereikt door een codering bestaande uit groeven en pennen in de behuizing.

... beschikbaar uit voorraad!
Voor gebruikers die hun eigen interface op maat willen configureren, zijn er nu module connect sets met drie of vier kabelinvoer.
Ze bestaan uit behuizing, connector behuizing, afdichtingsinzetstukken en trekontlasting. Accessoires zoals enkelvoudige en dubbele vergrendelinrichtingen en bevestigingselementen kunnen worden besteld afhankelijk van de toepassing. Contactinserts voor een aangepaste configuratie zijn ook rechtstreeks bij igus® verkrijgbaar!

Servicepakketten op maat of standaard
Druk op de connector, hoek de kabel, zet hem vast, klaar - met de ibow® hoek adapter kunt u kabels snel en flexibel om hoeken inpluggen - zelfs achteraf.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur