Diverse robotkinematica

Robots voor scholen, hogescholen en universiteiten

robocube met studenten

Praktische roboticatraining

  • Praktijkrelevantie gegarandeerd: De robots die igus® voor de industrie ontwikkelt en produceert, worden in de opleidingen gebruikt. Dit zorgt voor een naadloze introductie tot industriële robotica.
  • Veiligheid: igus® producten zijn CE-conform en voldoen dus aan de geldende veiligheidsnormen.
  • Kosteneffectieve oplossingen: Individuele componenten om zelf te bouwen of complete systemen - pas de omvang van de oplossing aan uw eisen aan.
Plaatshouder

Transparante prijzen en robotselectie in één oogopslag

vrouwen die een robot programmeren

Goedkope automatisering in het dagelijkse onderwijs

Apiro® GIF startpakket
irc
rbtx
Robotcel

Robotcellen

  • Gewicht 80,00 kg
  • Afmetingen L x B x H: 1.000 x 937,23 x 2.030 [mm]
  • Versie met bevestigingsopeningen of met deuren
rebel

ReBel® 6-assige robot

  • Laadvermogen tot 2 kg
  • Werkradius tot 664 mm
  • Processen vanaf 4s
  • Herhaalbaarheid: ±1mm
lineaire robot

Lineaire robots

  • Individuele slag tot 6m
  • Belastingen tot 85kg
  • Online configureerbaar, aangevraagd in vijf minuten
robolink

robolink® DP knikarmrobot

  • Precisie < 1mm
  • Max. laadvermogen 3kg
  • Tot 790mm bereik
scara

SCARA

  • Tot 20N laadvermogen
  • Tot 3000 mm x 560 mm werkruimte
  • Verwerkt vanaf 1,5s
  • Herhaalbaarheid: ± 0,5 mm
delta robot

Delta robot

  • Tot 50N laadvermogen
  • Tot 660 mm (3-assig) en tot 700 mm (2-assig) werkdiameter
  • Bewerkingen vanaf 1s
  • Herhaalbaarheid: ±0,5 mm

Voorbeeldprogramma's voor uw igus® Robotbesturing

irc
  • Gratis downloadprogramma
  • Kortere integratietijd
  • bijv. naar LabView, ifm, ROS, Modbus, Matlab Simulink
  • Compatibel met industriële fabrikanten (Siemens, Beckhoff, Wago, enz.)

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop