Verander van taal :

Het PRT-04 modulaire systeem - de oplossing op maat voor een breed scala aan toepassingen!
Dankzij de vele voordelen en verschillende aanpassingsmogelijkheden van het modulaire systeem kunt u het product precies aanpassen aan uw eisen.
Of het nu gaat om kleine, precieze toepassingen of grote, krachtige machines - u vindt gegarandeerd het juiste, kant-en-klare formaat voor uw project.
Heb je een andere serie nodig?
Ontdek hier de -01 tot -05 series!
PRT-04 voor uw aangepaste configuratie
Draaikranslagers aanpassen aan uw toepassing
✅ Diverse externe en interne tandwieloverbrengingen
✅ Hoekbegrenzer, klikmechanisme en nog veel meer
✅ Gemakkelijk te installeren &
✅ 100% onderhouds- en smeervrij
Acht maten

PRT-04: de topper in ons assortiment.
Onze kant-en-klare basis voor het modulaire systeem.

PRT-04 Micro is ons kleinste draaikranslager.
Lichtgewicht, robuust en ideaal voor kleine inbouwruimtes.

PRT-04 zwarte editie.
Elegant, discreet en vermindert lichtreflecties dankzij de zwarte coating.

PRT-04 buitenste aandrijfring.
Verkrijgbaar in vier standaarden voor de vertanding van de buitenring.
Tandwielvertanding volgens DIN3967.

PRT-04 getande binnenring.
Compact ontwerp mogelijk omdat de aandrijving in het doorvoergat van de PRT kan worden geplaatst.

PRT-04 met klikmechanisme.
Benader herhaaldelijk en nauwkeurig individuele inklikpunten.

PRT-04 met klemblok.
Met max. 1 Nm aandraaimoment kan een houdkoppel van 10 Nm worden gerealiseerd.

PRT-04 met vergrendelfunctie.
Ontgrendeling op afstand tot 5 meter.

PRT-04 met vergrendelfunctie maakt precieze afstelling van de draaikrans mogelijk, zelfs onder hoge belasting.
Standaard vergrendelpunten om de 90°.

PRT-04 sluitmechanisme met elektronische positiebewaking.
Elektronische bewaking van de status van de vergrendelpen.
Geschikt voor toepassingen met verhoogde veiligheidseisen.

PRT-04 sluitmechanisme Universele adapter.
Maakt een individuele manier van ontgrendelen van de vergrendelingsbout mogelijk. Een M4 schroefdraad dient als verbindingspunt voor de betreffende constructie.

PRT-04 met hoekbegrenzer.
De PRT-04 aanslaghond kan snel en individueel ingesteld worden en voorkomt het draaien van de PRT draaikranslager op gedefinieerde punten.

PRT-04 met hoekmeting voor draaikransen van aluminium.
Detectie van zwenk- en draaihoeken van -/+ 999 graden. De hoek wordt tot op 0,1 graden weergegeven op het scherm.

PRT-04 met roestvrijstalen behuizing.
Voldoet aan de FDA-normen en is daarom geschikt voor de voedingsmiddelen- en verpakkingssector.

PRT-04 met roestvrijstalen behuizing.
Door zijn elektrische geleidbaarheid voldoet hij aan de ESD-norm.

De PRT verstelhendel voor de PRT-04 zwenkringlagerserie maakt een eenvoudige aanpassing van 90 graden mogelijk.
PRT-04-AD-VH90 (90 graden)
De PRT verstelhendel voor de PRT-04 zwenkringlagerserie maakt een eenvoudige aanpassing van 45 graden mogelijk.
PRT-04-AD-VH45 (45 graden)
De PRT spanhendel voor de PRT-04 draaikranslagerserie maakt een eenvoudige handmatige klemming mogelijk en bestaat uit een spanhendel en een aluminium blok.
PRT-04-AD-HK
De PRT vertanding voor de draaikranslagerserie PRT-04 is verkrijgbaar in de vertandingstypes AT10, HTD5M en T10. Ook geschikt voor montage achteraf op bestaande PRT-04 draaikranslagers.
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDM
PRT-04 Micro met aluminium voorspanning.
Ons kleinste iglidur® draaikranslager.

PRT-04 Standaard met groefmoerprofiel.
Voor eenvoudige positionering zonder extra gaten.

PRT-04 Standaard met DrivePin.
Gewoon aandrijven met tandwielprofiel of aandrijfpen voor koppeling.

PRT-04 Standaard met afstandsring.
De PRT kan op vlakke oppervlakken worden vastgeschroefd met behulp van de afstandsring.

PRT-04 standaard met grote borgring.
Biedt de mogelijkheid om een reeds geïnstalleerde PRT-01 te vervangen door een PRT-04.

PRT-04 standaard met M4 schroefdraad in montagering.
Dit biedt een extra bevestigingsmogelijkheid.

De expert toont u snel de juiste oplossing
Met slechts enkele muisklikken kan de iglidur® PRT-expert de geschikte draaikranslagers voor uw toepassing selecteren en de verwachte levensduur berekenen.

Wrijvingsloos succes: Verleng de levensduur van uw machines
De gratis informatiebrochure presenteert het iglidur® PRT draaikranslager van igus® - de ideale oplossing voor draai- en roterende toepassingen die ruimtebesparende, ongecompliceerde, onderhoudsvrije en rendabele draaikranslagers vereisen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur