Verander van taal :
Zware lasten, lange bedrijfstijden, een breed scala aan weersomstandigheden - kranen in havenfaciliteiten moeten topprestaties leveren. En dit is precies waar onze energieketting en flexibele kabels worden gebruikt. Ze bewijzen zich al jaren in meer dan 10.000 havens dankzij hun corrosiebestendige, onderhoudsvrije materialen en lange levensduur. Toepassingen zijn onder andere ship-to-shore kranen, bulkhandling kranen, RTG's, RMG's, Goliath kranen, spreaders en reachstackers. Waar sprake is van termijndruk en veiligheid gegarandeerd moet worden, is e-chain® een betrouwbaar, onderhoudsarm en stiller alternatief voor railsystemen, festoonig en gemotoriseerde trommels.

Een rollenergieketting uit de P4.1-serie is in bedrijf in de haven van Rotterdam, een van de grootste overslaghavens voor bulkgoederen in West-Europa. Ondanks 24/7 continubedrijf en een rijafstand van meer dan 100 meter, werkt de ketting zonder incidenten op de enorme schip-wal kraan en heeft hij tot nu toe meer dan 9000 bedrijfsuren gedraaid.

Veertien containerkranen bij HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) zijn uitgerust met energiekettingen om de kranen van stroom en signalen te voorzien.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De Vietnamese fabrikant Tan Cang Gantry vertrouwt op volledig smeer- en onderhoudsvrije TX-hoogbelastingslagers in het chassis van zijn nieuwe RTG-kranen.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Met reisafstanden van meer dan 400 meter in sommige gevallen werden 12 ship-to-shore kranen in Antwerpen uitgerust met robuuste energiekettingen voor zwaar gebruik.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Omdat deze haven in de onmiddellijke nabijheid van een woonwijk ligt, werd een kraan uitgerust met de faalveilige en geluidsarme P4 rollenergieketting.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Voor de kraanarm van deze STS-kraan vervangt e-chain® het eerder gebruikte slingersysteem en bespaart de operator tijd en geld.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Door de oude kabelgeleiding te vervangen door onze P4-energieketting is de stilstandtijd van de kraan verlengd, loopt de ketting nu stiller en is de slijtage aanzienlijk verminderd.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Voor de aandrijving van de hogesnelheidsloopkat werd een veilige en storingsvrije rollenergieketting gebruikt voor energie- en gegevensoverdracht.
Naar het toepassingsvoorbeeldZe zijn ontworpen voor het boven het hoofd verplaatsen van ladingen binnen een gebouw, bijvoorbeeld in productie- en assemblagehallen: Bovenloopkranen. Lage stilstandtijden, lage onderhoudsvereisten en functionele veiligheid van het systeem zijn wenselijk vanuit economisch oogpunt, maar ook met het oog op arbeidsveiligheid. Onze energievoorzieningen zijn ontwikkeld voor verschillende bedrijfsomstandigheden, maar ook voor de verschillende normen van de internationale markten. Altijd optimaal ontworpen, als compleet systeem of individueel onderdeel en met een voorspelbare levensduur.

In de warmwalserij van Thyssen Krupp in Duisburg is een plaattransportkraan van BANG Kransysteme GmbH & Co KG verantwoordelijk voor het hanteren van de plakken op het grensvlak tussen de staalfabriek en de walserij - in hitte en stof. De energie- en signaaltoevoer naar de wagen en de cabine wordt verzorgd door "Heavy Duty"-energieketting van igus®, die werden geleverd als voorgemonteerde readychain® basissystemen.

Robuuste E4-energiekettingen met ingebouwde onderhoudssensoren werken al 15 jaar onafgebroken en zonder problemen bij Carpenter.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze binnenkraan had een extreem lage doorrijhoogte. Dankzij onze voorgemonteerde energiekettingoplossing was het mogelijk om 50% meer opslagruimte te creëren.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In dit kraansysteem voor het opslaan en ophalen van zuiveringsslib in een cementfabriek bewijst een energieketting zijn waarde dankzij de flexibiliteit, variabiliteit en ruimtebesparende installatie.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In de afvalverbrandingsinstallatie in Eschweiler werden de bestaande sleepkabels vervangen door een energieketting die werd ontwikkeld voor gebruik in zware omgevingsomstandigheden.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Kunststof energiekettingsystemen voor de energievoorziening van de proceskranen hebben zich in deze dompelverzinkerij onder hoge zuurbelastingen al enkele jaren bewezen.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze drie kranen worden gebruikt om containers met gesmolten metaal te transporteren in een gieterij. De hete omgeving en hoge verontreinigingsniveaus stelden speciale eisen aan de kabelgeleiding.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Onze kabelrups® komt echt tot zijn recht in deze toepassing voor binnenkranen: Zelfs onder de zware belasting van stof en hete metaalspanen zijn er in drie jaar geen storingen opgetreden.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De gemotoriseerde kabeltrommels op deze coilkraan vereisten veel onderhoud. Daarom werden ze vervangen door ons e-spool® systeem.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze kraan transporteert knuppels in een staalfabriek met behulp van een magnetische hijsbalk. Voor de stroomtoevoer naar de draaikrans gebruikten de ontwikkelaars een kabelrups® uit de triflex® serie in plaats van de vorige geleiderail.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Bij een afvalverwerkingsbedrijf in België zijn de sleepkabels in twee loopkranen vervangen door onze kabelrups®.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In de ruwe omgeving van betonverwerking draagt energievoorziening bij aan de stabiliteit en betrouwbare werking van bovenloopkranen.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De fabrikant Piedmont Hoist and Crane in de VS koos voor het handige guidefast modulaire geleidingsgootsysteem voor een bovenloopkraan.
Naar het toepassingsvoorbeeldScheepswerfkranen worden meestal gekenmerkt door hun hoge draagvermogen en lange rijafstanden van de trolleys, die gemakkelijk tot 200 m lang kunnen worden. Bij hoge kabelgewichten moet de energieketting altijd betrouwbaar werken en de geleide kabels beschermen. Tegelijkertijd zijn compacte en ruimtebesparende oplossingen vereist, vooral op scheepswerven.
Om aan deze eisen te voldoen, bieden we onze klanten een uitgebreid assortiment aan energiekettingen, kabels en geleidingsgoten voor zwaar gebruik, voor lange rijafstanden en hoge gewichten.

Voor deze 900 ton zware scheepswerfkraan vertrouwde de operator voorheen op een kabeloprolsysteem om de kabels naar de trolleys te leiden. Omdat de spanning op de kabels na verloop van tijd tot hoge onderhoudsvereisten leidde, werd besloten deze te vervangen door een energiekettingsysteem. Sindsdien zijn er twee zware rollenergiekettingen uit de 5050RHD-serie in gebruik.

Op de scheepswerf van Navantia moesten de oude Goliath-kranen na 40 jaar worden gerepareerd. Het oude lijnkabeltendersysteem werd in zeer korte tijd vervangen door een modern energiekettingsysteem.
Ga naar gebruikersrapport
Twee trolleys werden uitgerust met onze kabelrups® en chainflex® kabelrollen voor een enkelligger Goliath kraan. Een van de energiekettingen verplaatst een kabelgewicht van 61 kg/m.
Ga naar gebruikersrapport
De twee zware rollenergiekettingen zijn speciaal ontworpen voor grote projecten en voorzien twee trolleys betrouwbaar van energie - over een traject van 122 meter.
Naar het toepassingsvoorbeeld
16 kraanwagens rijden op deze gigantische Goliath-kraan met een draagvermogen van 15.000 ton. Onze rollenergiekettingen zorgen voor een veilige kabelgeleiding.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In de zuidelijke haven in het Pudong-gebied van Shanghai zijn momenteel drie scheepswerfkranen in bedrijf. De energie- en datavoorziening van de gigantische hefelementen wordt gerealiseerd via onze kunststof energiekettingsystemen.
Naar het toepassingsvoorbeeldKranen voor bulkgoederen stellen in veel opzichten extreme eisen aan kabeloplossingen: Terwijl de transportroutes voor bulkgoederen honderden meters lang kunnen zijn, moeten alle componenten het hele jaar door bestand zijn tegen weersomstandigheden in de buitenlucht. Maar de hoge vuil- en stofbelasting bij het transport van bijvoorbeeld erts, zand of grind vereist ook energiekettingen die zeer robuust, corrosiebestendig en onderhoudsvrij zijn en een lange levensduur hebben.

Tijdens de mijnbouw en de daaropvolgende opslag van bauxiet ontstaat veel stof, wat een grote uitdaging vormt, vooral voor de bewegende machineonderdelen van de transportbanden. De exploitant besloot daarom onze kunststof energiekettingen te gebruiken. Ze voorzien transporteenheden en opslagapparatuur nu al enkele jaren op betrouwbare wijze van energie, gegevens en media.

In deze staalfabriek vervangt een kunststof-energieketting een voorheen gebruikte kwetsbare metalen ketting bij het losstation voor ruw metaal en schroot.
Ga naar gebruikersrapport
Als onderdeel van de verbouwingswerkzaamheden in de Oostzeehaven van Wismar werd een scheepsbelader die voorheen uitsluitend werd gebruikt voor het laden van potas, omgebouwd voor de behandeling van diverse bulkgoederen.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In Maleisië werken twee rollenergiekettingen met een reisafstand van 441,3 meter voor twee enorme bulkmateriaalkranen voor kolentransport.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In een taconietmijn in de VS werd een onderhoudsarme kunststof energieketting geïnstalleerd op een transportband voor het gesteente met een reisafstand van 550 meter.
Naar het toepassingsvoorbeeld
In een Tsjechische bruinkoolcentrale wordt de stapelaar betrouwbaar voorzien van energie, gegevens en media langs een 615 meter lang traject met behulp van een kunststof energieketting.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Voor een internationale klant hebben we de langste rijafstand ter wereld gerealiseerd met een rollenergieketting op twee graafmachines met emmerwielen.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Een robuust e-loop® energietoevoersysteem wordt gebruikt voor de veilige en onderhoudsarme energievoorziening van de strooier van deze graafmachine met bakwiel voor krijtwinning.
Naar het toepassingsvoorbeeldKraansystemen en kabelgeleiders die buiten worden gebruikt, moeten vooral worden beschermd tegen zware omgevingsomstandigheden. Hoge weerstand tegen corrosie, sterke wind en slijtage van de vaak onbeschermde energievoorziening garanderen een lange levensduur en continue planningsbetrouwbaarheid bij dagelijks gebruik.

In een enorme slibverwerkingsinstallatie in Antwerpen garandeert een kunststof-energieketting een hoge stilstandtijd van de installatie met een hoog vulgewicht.
Naar het toepassingsvoorbeeld
De leverancier van spoorwegtechnologie "Corus Rail" heeft de bestaande slingers op de binnen- en buitenkranen in zijn staalfabriek vervangen door onze energieketting.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Deze kraanwagen op een vernieuwde kraanbalk rijdt buiten. De lagering van de loopwielen moet daarom zo onderhoudsvrij en weerbestendig mogelijk zijn.
Naar het toepassingsvoorbeeld
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur