Behandeling van bulkgoederen: kabelrups bij de scheepsbelader in de Oostzeehaven van Wismar

Kabelrupss werken op deze scheepslader bij 195 meter rijden en in alle weersomstandigheden

Profiel

  • Wat was er nodig: energieketting type E4/4, chainflex®-kabel
  • Vereisten: Rijlengte van 195 m, storingsvrij met hoge bezettingsgraad van de kraan
  • Industrie: Kranen
  • Succes voor de klant: Sinds de definitieve ingebruikname van de scheepslader in 2000 zijn er geen storingen opgetreden in de kabelrups.
Kraan

Technische gegevens van de toepassing:

Volledig opgetuigd

Scheepslader in actie met igus® energieketting serie 5050 volledig opgetuigd

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop