Rollenergieketting vervangt kabeltenders op 900-tons zware Goliath scheepswerfkraan

Onderhoudsintensieve kabelgeleiding vervangen door robuuste energieketting voor zwaar gebruik

Profiel

  • Wat was er nodig? Zware rollenergieketting van de 5050RHD-serie
  • Eisen: Er was een betrouwbare kabelgeleider nodig voor een traject van 200 m, die de kabel beschermt wat betreft de langst mogelijke levensduur en er geen overmatige spanning op zet.
  • Sector: Kraanindustrie
  • Succes voor de klant: Door ze te vervangen door een kabelrupssysteem® worden de kabels veilig geleid zonder dat ze onder spanning komen te staan. De rollenergieketting vermindert ook het benodigde aandrijfvermogen tot minder dan 25%.
5050RHD rollenergieketting op Goliath scheepswerfkraan

Probleem

Oplossing

Energie ketting 5050RHD
  • Hoge stabiliteit en lange levensduur
  • Voor hoge extra belastingen op lange rijafstanden

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop