Slijtvaste kunststof kabelrups onder hoge zuurbelasting in overdekte kranen

Chemisch bestendige e-rups en kunststof goot werken al jaren

Profiel

  • Wat was er nodig? kabelrups-systeem E4/4 inclusief geleidegoot
  • Vereisten: Door een hoog waterstofchloridegehalte in de lucht van de voorbehandelingslijn van ongeveer 2% worden alle componenten in het systeem blootgesteld aan hoge zuurniveaus. Het doel was om een slijtvaste oplossing te vinden voor deze omstandigheden.
  • Industrie: Kranen
  • Succes voor de klant: Het chemisch bestendige materiaal igumid EG+ zorgt voor een hoge weerstand ondanks het hoge waterstofchloridegehalte. Het materiaal heeft ook een zeer lage totale vochtopname, waardoor het beter bestand is tegen agressieve chemicaliën.

Probleem

Oplossing

In de voorbehandelingslijnen van de verzinkinstallaties van de Wiegel groep voorzien de kabelrups-systemen van igus de proceskranen van energie en gegevens.

Vóór het eigenlijke verzinken moeten de werkstukken worden voorbehandeld om ze te ontdoen van vet, roest en aanslag.

In de gesloten voorbehandelingslijn bevindt zich een HCL-condensaat van ongeveer twee procent in de lucht.

Een paar jaar geleden zijn Meissner Krane en Wiegel begonnen met het moderniseren van de energievoorziening van de kranen en gebruikten ze kabelrups-systemen.

De zijkanten van de geleidegoot worden met elkaar verbonden door ze met de hand en zonder gereedschap vast te klikken. Het klemmechanisme dat speciaal voor het systeem is ontworpen, houdt ze stevig en veerkrachtig bij elkaar.

De rupsen bewegen in kunststof troggen van het chemisch bestendige materiaal igumid EG+, waardoor het systeem de moeilijke omstandigheden gemakkelijk aankan.

Probleemloos in alle fabrieken

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop