Vandaag de dag wordt een extreem robuuste polymeerketting van igus® SE & Co. KG, Keulen, gebruikt om de slangen van het systeem tijdens het hele traject veilig te geleiden. Dit is het onderhoudsvrije model E4.350 uit de bijzonder robuuste E4.1-serie, die aan beide zijden kan worden geopend en zich in talloze toepassingen heeft bewezen. Het bewijst zijn veelzijdigheid in onder andere composterings- en rioolwaterzuiveringsinstallaties, gereedschaps- en bouwmachines, kraantechniek en houtverwerking.
Met een binnenhoogte van 350 mm en een binnenbreedte tot 800 mm is de E4.350 tot nu toe de grootste kunststof energieketting ter wereld. Voor gebruik in de meest veeleisende "Heavy Duty" toepassingen kan hij moeiteloos zware en, indien nodig, stijve lasten aan en is hij zeer slijtvast, corrosievrij en bestand tegen olie en zeewater. Om de rolweerstand tot een minimum te beperken, bewijzen glijrollen van het tribo-geoptimaliseerde glijlagermateriaal iglidur®, dat zijn sterkte bewijst in een breed scala aan toepassingen, hun waarde als speciaal ontwerp op de opengaande banen. De wrijving van de slang in de ketting is aanzienlijk verminderd, waardoor de stabiliteit gegarandeerd is.
Naast het energietoevoersysteem worden een corrosiebestendige geleidegoot en een zwevend bewegend uiteinde gebruikt. Deze worden gebruikt om eventuele laterale verschuivingstoleranties te compenseren. De energieketting, die gevuld is met slang en kabel, wordt altijd veilig geleid over de hele lengte in alle weersomstandigheden. Ondanks de moeilijke bedrijfs- en omgevingsomstandigheden zijn er tot nu toe geen storingen geweest.
Om de operationele veiligheid van de brugconstructie te garanderen, besloot de fabrikant van de installatie ook te investeren in een elektronische bewakingseenheid. Het diagnose-instrument Push/Pull Detection System (duw-trekkracht-detectiesysteem), dat vooral op lange trajecten zijn waarde heeft bewezen, meet elke vier seconden online de duw-trekkrachten van de kabelrups en vergelijkt deze met een berekende doelwaarde. Bij storingen kan het systeem automatisch worden gestopt met behulp van het diagnosetool om schade te voorkomen.