De exploitant van de staalfabriek besloot uiteindelijk om de metalen ketting te vervangen door een van onze kunststof-energiekettingen. Na inspectie van de fabriek stelden we de klant het gebruik voor van een kabelrups® uit het E4.4 modulaire systeem (serie 4040.36.200.0) in combinatie met chainflex® kabels (serie CF35.40.04, CF10.15.04, CF9.15.12, CF310.350.01 en CFPE.350.01) speciaal ontworpen voor bewegende toepassingen.
Dankzij het robuuste modulaire ontwerp is de beproefde en geteste E4.4 energiekettingserie bijzonder geschikt voor zware omgevingsomstandigheden en lange rijafstanden. Het maakt ook een hoge stijfheid en een hoge belastingslimiet mogelijk. Bovendien betekent de omzetting van het materiaal naar kunststof dat het hele systeem geen smeervet nodig heeft, waardoor de oplossing vrijwel onderhoudsvrij is. De optimaal op elkaar afgestemde materialen tussen de ketting en de kabel en de ervaring die is opgedaan met talloze vergelijkbare toepassingen over de hele wereld, verhogen de levensduur van deze toepassing in de staalfabriek en verlagen de totale kosten. Op verzoek bieden we daarom ook systeemgarantie voor dergelijke toepassingen.
Maar de vervanging was niet alleen op papier de moeite waard: sinds de overschakeling naar het nieuwe systeem, die iets minder dan twee werkdagen in beslag nam, draait de applicatie zonder problemen sinds november 2007.