Verander van taal :
Met de ervaring die we opdeden bij een toepassing met een traject van meer dan 441 m in Maleisië, startten we een nieuw project in Antwerpen waarbij twaalf STS-kranen werden uitgerust met kabelrupsen uit de 5050R.17.300.0 serie. Alle kabelrups-systemen die in een goot in de grond werden geïnstalleerd, werden uitgerust met roestvaststalen geleidingsgoten. De reikwijdte van deze kranen is maximaal 500 meter.

De casestudie downloaden
Deze casestudy beschrijft duidelijk hoe EMO B.V. in staat was om met igus rupsen voor kranen bedrijfsprestaties van meer dan 375.000 km op haar STS-kranen te bereiken.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur