Verander van taal :
In 2010 werden een bovenste en onderste trolley elk uitgerust met een van onze e-chain® rollen en onze chainflex® kabel voor een enkelligger Goliath-kraan. Omdat een van de twee energiekettingen een kabelgewicht van 61 kg/m moest dragen, werden er extra kettingriemen ingebouwd. Deze zorgen voor een veilige verplaatsing op lange termijn ondanks de enorme belasting.
Hier vind je de gebruikte producten

Energie rollenketting 5050RHD

chainflex® kabel

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur