Robuuste rollenergieketting op scheepslossers met een bereik van meer dan 400 m

Op deze STS-kraan in Maleisië vermindert een rollenergieketting het aandrijfvermogen met 75%.

Profiel

  • Wat was er nodig? Kraancabine: energieketting E4/4 (type 4040), lastopnamemiddel (trolley): Rol-Kabelrups 5050R.21/21/21.250.0, chainflex®-kabel, roestvrijstalen geleidingsgoot en behuizing.
  • Vereisten: Corrosieve omgevingsomstandigheden, stofontwikkeling
  • Industrie: Kraan, scheepslosser
  • Succes klant: complete oplossing voor energievoorziening uit één hand, betrouwbare oplossing voor zeer corrosieve omgevingscondities
Kabelrups

Probleem

Oplossing

  • slag 73 m
  • Snelheid 19,8 m/min.
  • Versnelling 0,5 m/s2
  • Vulgewicht 4,1 kg/m
  • Diverse kabels uit het Chainflex® programma
  • slag 90 m
  • Snelheid 189,6 m/min.
  • Versnelling 1 m/s2
  • Vulgewicht 41,03 kg/m
  • Gebruikte kabelrups® Rol-Kabelrups 5050R.21/21/21.250.0
  • Alle kabels igus® chainflex®
  • Slag in lengterichting (dwarsslag) 441,3
  • Versnelling is 0,1 m/s2
  • Snelheid is 30 m/min.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop