Duurzame kunststof-energieketting vervangt succesvol slingers in afvalkraan

De energiekettingen worden gebruikt over een traject van 116 meter in de afvalverwerking.

Profiel

  • Wat was er nodig: kunststof-energieketting, geleverd als een volledig voorgemonteerde kant-en-klare ketting® systeem, i.Sense Push/Pull Detection System om storingen te voorkomen
  • Vereisten: In de kranen werden hoge snelheden (2,5 m/s) en snelle versnellingen (0,5 m/s2) bereikt. Daarnaast zorgden een lange verplaatsing van 116 m, een smalle bochtradius en de aanwezigheid van vocht en stof voor een extra belasting van de energievoorziening.
  • Industrie: Kranen
  • Succes voor de klant: Door de installatie van twee kabelrupsen® werden de vereiste kabellengte en kabeldoorsneden aanzienlijk verminderd, wat resulteerde in grote besparingen. Bovendien nam de levensduur toe tot 7,5 jaar voor de kabelrups® en 10 jaar voor de kabel.
kabelrups in afvalverwerking

Probleem

Oplossing

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop