Breng je techniek omhoog & kosten nu omlaag met chainflex® kabels en de prijscontrole

  • Stuurkabel CF880, buigradius 12,5 x d en PVC-buitenmantel: zeer kosteneffectieve oplossing
  • Stuurkabel CF5, kleinere buigradius 6,8 x d met PVC-buitenmantel en oliebestendigheid: groter technisch voordeel leidt tot iets hogere prijs per meter
  • Bestendige stuurkabel CF98 tegen olie/olie met TPE-mantel en een buigradius van slechts 4 x d: grootste technische voordeel tegen de beste prijs

Prijscheck en garantie rechtstreeks van de fabrikant: een selectie van 1.350 kabels met 4 jaar garantie.

Stap 1:

Stap 2:

Tech omhoog

Kabel met oranje pijl die naar de kabel en meeraderige chainflex-kabel wijst.

Besturingskabel CF9.UL ...

chainflex Ethernetkabel in doorsnede met afscherming en aders, vergeleken met de kabelrups.

Ethernetkabel CFBUS.045 ...

Twee kabelonderdelen met pijl naar rechts, een gevlochten kabeluiteinde en een meeraderige servokabel.

Servokabel CF21.UL ...

chainflex motorkabel met afgeschermde doorsnede en aderopbouw.

Motorkabel CF38 ...

chainflex-meetkabel met pijl naar de kabelopbouw.

Meetsysteemkabel CF11.D ...

LWL-kabel met beschermmantel in doorsnede en pijl voor trekontlasting.

Glasvezelkabel CFLG.2LB ...

Kosten omlaag

Chainflex-besturingskabels met verschillende mantelmaterialen en diameters.

Bespaar 64,7% op besturingskabels ...

CHAINFLEX datakabel vergeleken met PVC, iguPUR, PUR en TPE voor lagere kosten.

Bespaar 32,7% op datakabels ...

CHAINFLEX-buskabel met verschillende mantelmaterialen en buigradii.

Bespaar 62,1% op buskabels ...

CHAINFLEX motorkabel met 4 jaar garantie en materiaalvarianten PVC, iguPUR, PUR en TPE.

Bespaar 29,9% op motorkabels ...

CHAINFLEX servokabel in verschillende mantelmateriaal en buigradii met techup-costdown-aanduiding.

Bespaar 50,7% op servokabels ...

CHAINFLEX-meetsysteemkabel met gegevens voor PVC, iguPUR, PUR en TPE en buigradii.

Bespaar 39,4% op meetsysteemkabels ...

∎ Bewijs

Voorbeeld 1: PUR veilig vervangen door kosteneffectief PVC

Vergelijking van PVC- en PUR-kabels op abrasieve oppervlakken.

Voorbeeld 2: gegevensvolumes voor Ethernetkabels correct definiëren

Vergelijking van CAT5e- en CAT7-kabels met verschillende binnenstructuur.

Voorbeeld 3: van grote motorkabels compacte eenaderige kabels maken

Meeraderige CF35.UL-kabel met buigradii in energieketting en vergelijking met enkele aders.
Chainflex-kabels op een magazijnkraan in een geautomatiseerd hoogbouwmagazijn.

viastore SYSTEMS GmbH

Overzicht van sectoren met igus-toepassingen in voertuigen, machines, sportuitrusting en industriële installaties.

En nog veel meer succesverhalen

Duurzaamheid

Cover van de whitepaper met een gebogen kabel en het igus-logo.

Lokale ondersteuning bij chainflex® kabel - wereldwijd

Wereldkaart van stippen met meerdere locaties in oranje gemarkeerd.

Garantiebelofte

Recyclingprogramma

Diensten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Sebastiaan Koelewijn

Product Manager readychain chainflex

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop