Verander van taal :

Gebruik in glasproductie
FAST/Z/25" - zo heet de ontwikkeling die Ernst Pennekamp GmbH & Co. OHG vorig jaar presenteerde. FAST/Z/25 is compact, zeer snel en gevoelig. Het duwt de glasproducten die uit de mal komen en ongeveer 500 ºC heet zijn, in een koeloven. Net als een robot kan FAST/Z/25 vloeiende, boven elkaar liggende bewegingen maken. Dit heeft verschillende voordelen. Ten eerste kan het systeem bijna zonder stoppen werken. Ten tweede is het veel flexibeler wat betreft de plaatsing van de flessen op de transportband. Pennekamp heeft een kabelrups nodig voor de energietoevoer naar de afzonderlijke assen. Er werd gekozen voor het triflex® R systeem van igus® met een ronde doorsnede. Met zijn "behuizingspad" verbinding absorbeert het hoge trekkrachten en maakt het tegelijkertijd soepele bewegingen mogelijk in alle assen met duidelijk gedefinieerde stop-dog voor radius en torsie. Bovendien biedt de energieketting de beste mechanische specificatie; dankzij de gladde binnencontouren wordt een zeer lange levensduur van de kabel bereikt. Bij het aanpassen van de ketting aan de toepassing en bij latere onderhoudswerkzaamheden kan de triflex® R op elk punt worden losgekoppeld en opnieuw worden aangesloten zonder dat doorlopende steunelementen zoals staalkabels moeten worden doorgesneden of opnieuw moeten worden aangesloten. De speciaal ontworpen buitenvorm voorkomt dat de ketting aan storende randen blijft haken en voorkomt schade aan de kabel door glasbreuk zo veel mogelijk. Mocht de energievoorziening door externe invloeden uitvallen, dan kan deze in een handomdraai worden vervangen met behulp van de drukknopen op de montagebeugel.
Hier vind je de gebruikte producten
Hier vindt u meer interessante toepassingen op allerlei gebieden

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur