Voorgemonteerde kabelgeleiding voor continu gebruik in opslag- en ophaalsystemen

Aansluitklare energiekettingsystemen bewijzen hun waarde in logistieke oplossingen van SSI Schaefer.

  • Wat was er nodig? E2/000 serie kabelrups, chainflex® kabel, ready-to-connect "readycable®" met HARTING industriële connectoren
  • Eisen: gestandaardiseerde componenten met als doel subsystemen zoveel mogelijk bij één leverancier te betrekken; gebruik zelfs bij temperaturen tot -30 °C in diepvriesopslag, doorvoer tot 30 dubbele cycli per uur, hoge beschikbaarheid
  • Sector: Magazijnlogistiek, verssector, diepvriessector
  • Succes voor de klant: De aansluitklare systemen van igus® optimaliseren het inkoopproces, stroomlijnen de interne logistiek en verkorten de montagetijden; speciale connectoren maken een eenvoudige bediening mogelijk en zorgen voor een betrouwbare stroom- en signaaloverdracht. zelfs bij temperaturen onder nul
Opslag- en ophaaleenheid

Probleem

Oplossing

insteekconnectoren
chainflex kabels in kabelrups

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop