Met een revolverkop kan de "Speedmounter" tot twaalf verschillende componenten tegelijk oppakken en daarmee de printplaat in elkaar zetten. Dit gebeurt razendsnel.
De revolver van de IPTE custom mounter beweegt met een snelheid van 300°/s, waarbij de kop in stappen van 30° beweegt telkens als er twaalf gereedschappen worden gemonteerd. De resultaten worden getoond in vergelijking met andere speciale monteermachines. De werkelijke plaatsingsprestaties met dit proces zijn aanzienlijk hoger dan met alle andere machines wereldwijd.
De eisen aan de componenten die hun dienst bewijzen in de speciale monteur zijn navenant hoog. De focus ligt altijd op systeembeschikbaarheid. De betrouwbaarheid van de individuele samenstellingen moet altijd gewaarborgd zijn. De leveranciers van de onderdelen waaruit de machines worden gemaakt, worden ook zwaar op de proef gesteld. Als ISO-gecertificeerd bedrijf worden de kwaliteit en betrouwbaarheid van leveranciers zeer zorgvuldig gecontroleerd.
Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan het feit dat er in het verleden vaak beperkingen waren in de beschikbaarheid van de systemen als gevolg van kabelproblemen. Stilstand en productieverlies moesten worden voorkomen. Een compleet weekend om de kabelassemblage te demonteren en te vervangen is voor geen enkele klant acceptabel.