Verander van taal :

Gegevensvolumes correct definiëren voor Ethernetkabels
Het is gebruikelijk om de Ethernetlijn met de hoogst mogelijke categorie te gebruiken. Dit is echter vaak een sterke prijsdrijfveer en technisch niet altijd noodzakelijk. Met dit evenement willen we het idee overbrengen dat het kiezen van het juiste datatransmissievolume voor een kabel een goede optie kan zijn om geld te besparen.
Met 's werelds grootste portfolio van Ethernetkabels voor beweging biedt igus® zijn klanten de juiste keuze voor elke toepassing. Door de toenemende automatisering in de productie neemt ook de hoeveelheid gegevens toe die tussen afzonderlijke componenten moet worden overgedragen. Tegelijkertijd is er steeds meer beweging in moderne productieprocessen en daarom moeten er kabels worden gebruikt die speciaal voor deze doeleinden zijn ontworpen. Omdat de eisen die aan kabels worden gesteld per toepassing verschillen, bieden wij een compleet assortiment ethernetkabels speciaal voor beweging. Afhankelijk van de vereiste mechanische en elektrische prestaties kunnen gebruikers vertrouwen op veilige en geteste kabels en uit ons assortiment de meest gunstige kabel kiezen die zeker voor hen werkt. Van CAT5 tot CAT7 transmissiestandaarden en van eenvoudige lineaire tot complexe driedimensionale beweging. Zelfs toepassingen met bijzonder hoge trekkrachten kunnen worden gerealiseerd - zo bieden we voor bijna elke toepassing een geschikte Ethernetkabel.

Omdat niet alleen de juiste kabel belangrijk is voor de afmetingen, maar ook de juiste connector, werken we intensief samen met toonaangevende connectorfabrikanten om connector en kabel nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Dit biedt zekerheid en ook grote voordelen op het gebied van pasvorm.
Voorbeeld van langetermijntest 5006a van een Ethernetkabel uit de CFBUS-serie, met een testbuigfactor van slechts 9,8 x d.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur