Verander van taal :
Gecoördineerde, voorgemonteerde energiekettingsystemen zijn tegenwoordig al standaard in veel machines, waardoor de functionele betrouwbaarheid van hele processen aanzienlijk toeneemt. Dit is ook het geval bij Assembléon, een fabrikant van pick-and-place-machines. Voor een nieuwe serie machines moest het bedrijf kabels vinden die minstens 400 miljoen slagen aankonden voor de vele extreem snelle hefbewegingen. Dankzij chainflex® kabels, die speciaal werden ontwikkeld voor halfgeleiderassemblage in 's werelds grootste laboratorium voor bewegende kabels, profiteert de klant nu van minimale slijtage en maximale betrouwbaarheid.
Naast de hoge zijwaartse versnelling worden de kabels redundant getest in drie verschillende radii, elk in tweevoud, en constant bewaakt bij het simuleren van pick-and-place-machines. Deze testmachines, die sinds 2010 in bedrijf zijn en de kabels voor de pick-and-place-machines 24 uur per dag testen, geven ons duidelijke informatie over de levensduur en eventuele preventieve onderhoudsmaatregelen.
Bovendien worden de chainflex® kabels en kunststof energiekettingen in het technisch centrum in Keulen op elkaar afgestemd, zodat ze in de praktijk altijd aan de vereiste bedrijfszekerheid voldoen. Industriële klanten moeten altijd kunnen vertrouwen op de resultaten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur