Verander van taal :

Grote motorkabels vervangen door compacte enkele aders
Op verschillende gebieden heeft het gebruik van enkele aders voor motoren geleid tot een aanzienlijke verlenging van de levensduur van kabels. De kosten voor kabels zijn ook aanzienlijk verlaagd.
We hebben hierover een video voor u gemaakt in onze chainflex® wiki.
Inhoud:

Gebroken aders of defecte afschermingen zijn gevreesd in industriële toepassingen. Hierdoor komen machines vaak stil te staan. igus® ontwerpt zijn chainflex® kabels met mechanisch hoogwaardige koperen geleiders in een geoptimaliseerde steeklengte om dergelijke stilstand te voorkomen. Deze kernstructuur zorgt voor een hoge belastbaarheid in vergelijking met conventionele motorkabels. Vanaf een aderdoorsnede van 10 mm² is het raadzaam om voor energiekettingsystemen over te stappen op enkele geleiders, omdat deze in een kleinere installatieruimte kunnen worden gebruikt, wat ook het mechanische ontwerp van het gehele energiekettingsysteem ten goede komt.
Kostenefficiënt en ruimtebesparend zijn de twee belangrijkste kenmerken van een eenaderige kabel in vergelijking met een meeraderige motorkabel. Eenaderige kabels kunnen veel goedkoper worden geproduceerd dan het vieraderige alternatief. Door de kleinere diameter kunnen hogere verwerkingssnelheden worden bereikt, wat uiteindelijk een positief effect heeft op de productiekosten.
Naast de kosten is vooral de ruimtebesparing in krappe installatieruimten van belang. Beide factoren maken het gebruik van enkele kernen in kabelrupss bijzonder aantrekkelijk in een groot aantal toepassingen.

Naast het prijsvoordeel van ongeveer 30% is ook de straal kleiner. Dit leidt tot een vermindering van de installatieruimte met meer dan 50%. Een ander voordeel van enkelvoudige geleiders in de kabelrups is dat de kabels beter verdeeld kunnen worden in de keten, wat ook de duurzaamheid ten goede komt.
Ons eigen testlaboratorium in Keulen voert al 25 jaar honderden kabeltests per jaar uit. Veel industriële machines vereisen kleine buigradiussen van de motorkabel: Een buigradius tot 5 x d kan ook worden gegarandeerd. Een levensduurgarantie van 36 maanden en tot 10 miljoen dubbele slagen kan worden toegekend op basis van de ervaring die is opgedaan in het testlaboratorium.
De rollenergieketting is al zo'n 20 jaar de beproefde energievoorziening voor lange trajecten. Naast het succesvolle ontwerp dat al onze lineaire energiekettingsystemen kenmerkt, zijn er roestvrijstalen rollen toegevoegd die de energieketting upgraden tot een energievoorziening voor zware toepassingen. Omdat de energieketting rolt en niet glijdt, werkt hij stil en trillingsarm. De slijtage is aanzienlijk lager dan bij ontwerpen zonder rollen en het vermogen dat nodig is voor de beweging is ook maar liefst 57% lager.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur