Verander van taal :
Draaien, boren en frezen in slechts één opspanning: dat is het belangrijkste kenmerk van het bewerkingscentrum DBF 630. Daarnaast zijn er nauwkeurigheden van 5 tot 6 µm - al deze eigenschappen stellen niet alleen de hoogste eisen aan de machinefabrikant, maar ook aan de leveranciers van onderdelen. Bovendien moeten de hoogwaardige machines binnen een beheersbare tijd en tegen beheersbare kosten worden geassembleerd. Hier komen voorgemonteerde energievoorzieningssystemen om de hoek kijken. Ze zorgen voor de vereiste potentiële besparingen in proceskosten.
"Er worden zeer hoge eisen gesteld aan de beschikbaarheid van het bewerkingscentrum in gebruik. Het draait meestal 24 uur per dag in productiemodus. Alle gebruikte componenten moeten navenant duurzaam zijn. Onze hoogwaardige machines vereisen kwaliteitsproducten."
Stefan Nethövel, hoofd materiaalbeheer/logistiek bij Dörries Scharmann Technologie GmbH
Systeempartnerschap in zicht
"We ontwikkelden en bouwden het DBF 630 bewerkingscentrum in ongeveer zeven maanden. Al in een vroeg stadium kozen we individuele leveranciers. En igus® was er vanaf het begin bij. Naar mijn mening zijn er veel argumenten voor voorgeassembleerde energievoorzieningssystemen. De ontwerpinspanning moet echter beheersbaar zijn," vat Stefan Nethövel samen.
Bij het selecteren van leveranciers hecht DST veel waarde aan kwaliteit en partnerschap. Ze waren betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe machine en konden hun capaciteiten al demonstreren tijdens de prototypebouw van de DBF 630. "Met het bewerkingscentrum tonen we onze efficiëntie aan onze klanten en bieden we hen een hoog niveau van proces- en toekomstzekerheid. Onze leveranciers moeten aan deze technische eis kunnen voldoen om hun eigen processen te allen tijde aan te kunnen passen aan de voortdurend veranderende eisen. We hebben niet alleen veel ontwikkelingen in gang gezet, maar verwachten ook altijd te kunnen profiteren van de technische expertise van onze systeempartner. In onze samenwerking met igus® hebben we in dit opzicht goede ervaringen opgedaan tijdens de ontwikkeling van dit bewerkingscentrum," besluit Stefan Nethövel, terugkijkend op de samenwerking.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur