Verander van taal :

De CF887 in de praktijk gebruiken
Servoaandrijvingen zijn overal te vinden, bijvoorbeeld in lineaire robots die worden gebruikt in de verpakkingsindustrie. De logistieke hallen waarin deze apparaten zich bevinden zijn meestal goed gehard, olie en andere invloeden zijn ook zeldzaam tot onbestaand, alleen de snelheid en de buigradius mogen niet te veel van de kabel vragen. De PVC buitenmantel van de CF887 is flexibel en slijtvast, gemaakt voor permanente beweging in de kabelrups en ook zeer economisch aantrekkelijk. Dankzij de gegarandeerde levensduur kan onderhoud goed worden gepland en kunnen storingen door bijv. kurkentrekker vorming, komen niet meer voor.

De CF210.UL in de praktijk gebruiken
Of het nu gaat om verpakkingsmachines, lineaire robots in de ruimte of handling machines, kabelrupsen in een rechtopstaande, verticale opstelling zijn niet ongewoon. Servokabels worden hier vaak gebruikt als verbindingskabels voor een servoaandrijving. Er zijn geschikte kabels nodig die voldoen aan de verplaatsingsvereisten in de kabelrups. Speciale aderwikkeling technieken en ontwerpen, trekontlasting en slijtvaste buitenmantels zorgen voor een lange levensduur van de kabel in de kabelrups. De voordelige PVC-servokabel CF210.UL.25.15.02.01 is ideaal voor toepassingen met continue beweging in de kabelrups.
De CF210.UL servokabel familie heeft een zeer slijtvaste PVC buitenmantel, geen binnenmantel en is geschikt voor rijwegen tot 10 meter. Hij heeft ook twee verschillende schilden, die essentieel zijn voor het voorkomen van machinestilstand en storingen. Ten eerste voorkomt de algemene afscherming de verspreiding van elektromagnetische interferentie en zorgt ervoor dat externe interferentie de binnenkant van de kabel niet bereikt; ten tweede is het geïntegreerde paar bedieningskernen, bestaande uit de rem- en temperatuursensor, extra afgeschermd om te voorkomen dat externe interferentie het signaleringselement bereikt.

Gebruik van de CF21.UL in de praktijk
Houtstof en krullen komen veel voor in de meubelindustrie. Deze omstandigheden komen vooral voor bij het gebruik van houtbewerkingsmachines. Ze worden gekenmerkt door een grote veelzijdigheid aan bewerkingsfuncties: frezen, boren, zagen. Al deze machines maken gebruik van aandrijfsystemen en bijbehorende servokabels. Als het gaat om krappe installatieruimten of lange afstanden op portalen, garandeert de structuur met binnenmantel betrouwbaarheid.

De CF270.UL.D in de praktijk gebruiken
Servomotoren zijn tegenwoordig onmisbaar. Er zijn veel fabrikanten met verschillende vereisten op de markt. Conventionele kabels bereiken echter hun grenzen, vooral in bewegende toepassingen. Een klassiek voorbeeld van het gebruik van servomotoren is in snij- en bewerkingscentra. In deze systemen worden de kabels niet alleen zeer vaak en in krappe bochten bewogen, maar moeten ze ook bestand zijn tegen allerlei omgevingsinvloeden. Slijpsel, olie, water en schoonmaakmiddelen zijn aan de orde van de dag. Het PUR materiaal van de CF270 is hier allemaal tegen bestand. Dankzij de oliebestendigheid en kerf bestendige specificatie kan de kabel voor zijn volledige levensduur worden gebruikt bij temperaturen van -20 tot +80°C.

Gebruik van de CF270.UL.D in de praktijk
Het doel van de test was om de levensduur van de servokabel in de kabelrups te bepalen. De CF270 is een zogenaamde "spindelkabel". Dit type eenaderige kabel wordt bijvoorbeeld gebruikt in hoogwaardige draaicentra of CNC-machines. In beide voorbeelden is de energietoevoer een uitdaging, omdat de toepassingen soms het maken van zeer precieze en complexe matrijzen vereisen. Bovendien bevindt de kabel van dergelijke machines zich direct op het werkstuk en moet daarom bestand zijn tegen metaalspanen en vooral tegen de gebruikte oliën. Dankzij de PUR-buitenmantel voldoet deze kabel aan deze criteria en kan hij ook een storingsvrij gebruik garanderen dankzij de geteste levensduur.

Gebruik van de CF27.D in de praktijk
Olie, krappe buigradii, spanen, snelle en frequente bewegingen. Een moderne freesmachine is een ware martelkamer voor kabels. Dankzij de kerf bestendige PUR buitenmantel is de CF27.D uitstekend bestand tegen olie en spanen. De TPE-binnenmantel en de vlakke vlechthoek van de afscherming maken zelfs de kleinste buigradiussen tot 7,5xd gemakkelijk voor deze servokabel. Geschikt in doorsneden voor alle standaard motorafmetingen, als enkele kern, zonder regelpaar of met één of twee regelparen. Verschillende goedkeuringen, zoals UL, maken ook wereldwijd gebruik mogelijk.

Gebruik van de CF29.D in de praktijk
Kabels uit de CF29.D-serie worden vaak gebruikt in opslag- en zoekunits, kortweg SRU. Daar worden ze gebruikt in de masttakel. Hoge dynamiek en koude omgevingen vormen grote uitdagingen voor de gebruikte componenten. Ze moeten bestand zijn tegen extreem lage temperaturen, bijvoorbeeld in koelhuizen.

Gebruik van de CF280.UL.H in de praktijk
In verwerkings- en werktuigmachines moeten kabels bestand zijn tegen snelle en gelijkmatige bewegingen in krappe installatieruimten. Hybride kabels zoals de CF280.UL.H combineren de functies van kabels voor servo & meetsystemen en bieden daarom een ruimtebesparende oplossing. De robuuste PUR-buitenmantel van de kabel zorgt voor bestendigheid tegen olie en andere chemicaliën, terwijl het ontwerp kleine buigradiussen mogelijk maakt met een betrouwbare werking. Hierdoor zijn ze ideaal voor gebruik in machines met beperkte installatieruimte en veeleisende bewegingsvereisten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur