Verander van taal :
Elf verdiepingen en de kelder worden bediend door een groep liften in een Sparkasse-gebouw. Niet alle verdiepingen zijn toegankelijk voor klanten. Dit wordt geregeld door een toegangscontrolesysteem. De vereiste bussignalen worden verzonden via een speciale kabel die door zijn ontwerp aantoonbaar bestand is tegen de hoge trekspanning die wordt veroorzaakt door de vrijhangende toepassing op de lange termijn.
"Onze contactpersoon stelde voor om een extreem robuuste buskabel te gebruiken voor lange, hangende trajecten vanuit de industriële omgeving," herinnert Krauß zich. "Op dat moment bevond deze zich echter nog in de testfase. Toch besloten we hem te gebruiken. En van die beslissing hebben we geen moment spijt gehad."
"Wij produceren kabels voor bijna elke toepassing, met behulp van een grote verscheidenheid aan materialen en processen," legt igus® Product Manager Andreas Muckes uit. "Afhankelijk van het ontwerp is dit mogelijk vanaf lengtes van 500m." Een grote verscheidenheid aan kabels wordt getest in het eigen laboratorium, vooral met betrekking tot hun dynamiek over lange en korte afstanden. Radii en torsie spelen ook een belangrijke rol. De focus ligt altijd op het juiste kabelconcept voor veeleisende bewegingen. Elk jaar worden er meer dan 2 miljard testcycli uitgevoerd voor onderzoek en ontwikkeling.
Tests in het laboratorium toonden aan dat de speciale kabel in de trektest ongeveer 15.000% beter presteerde dan de norm die vereist is in de overeenkomstige DIN VDE 0298. Bij een trek van 2.919 N breekt de kabel niet en blijft de gegevensoverdracht permanent. De kabel in het systeem is 74 m lang.
Normale buskabels zijn vanwege hun eigen gewicht niet toegestaan, omdat ze slechts tot 15 N/mm² belast kunnen worden vanwege het ontbreken van een ondersteunend element. Al met al laten de feiten zien dat de vrijhangende kabel meer dan 1 km lang zou kunnen zijn zonder prestatieverlies. "Voor ons betekent dit dat we het gebouw in theorie aanzienlijk zouden kunnen uitbreiden," zegt het hoofd van de bouworganisatie bij Sparkasse. Om het zekere voor het onzekere te nemen en gegevens te meten, werd er in eerste instantie een extra kabel in het liftsysteem geïnstalleerd. De liften draaien met een zeer hoge frequentie. Bijna zes maanden nadat het systeem in gebruik was genomen, had de lift al 56.970 ritten gemaakt. Twee jaar later zal dit aantal de 160.000 overschrijden zonder dat er storingen worden geregistreerd. "De goedkeuringslimiet zal zeker niet worden bereikt - het is waarschijnlijker dat er een nieuw liftbesturingssysteem zal worden geïnstalleerd," zegt igus Sales Consultant Eugen Kowalczyk met zekerheid. chainflex® kabels voor industriële toepassingen zijn ontworpen voor zeer kleine buigradii, hoge aantallen cycli, snelheden en versnellingen naast veeleisende omgevingsomstandigheden.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur