Verander van taal :
De fabrikant van bewerkingsmachines Bystronic stelt de hoogste eisen aan de afzonderlijke componenten van zijn plaatbewerkingssystemen. Zo moet bijvoorbeeld ook de energievoorziening in het nieuwe lasersnijsysteem robuust bijzonder dynamisch zijn om de hoge verplaatsingssnelheden en versnellingen te kunnen bijhouden. igus® biedt hier uitkomst met zijn voorgemonteerde readychain® oplossing.
"Vanwege de extreem hoge dynamische eisen moet de energieketting stabiel, robuust en niet te zwaar zijn. De ruimte is ook zeer beperkt."
Roman Bloch, Manager Machines + Automatisering bij Bystronic AG
Nieuw formaat voor lasersnijden
Met de verdere ontwikkeling van het Byspeed lasersnijsysteem, dat te zien zal zijn op "Euroblech", kunnen gebruikers nu ook plaatwerk met formaten tot 4 x 2 meter op hoge snelheid lasersnijden. De machine heeft langere verplaatsingspaden en navenant hogere energievereisten. Er moest een ander type ketting worden gekozen op de X-as vanwege de niet-ondersteunde lengte. Er wordt een E6-energievoorziening gebruikt. Omdat er minder polygooneffect is, wordt een nog soepelere werking verwacht.
Wederom was igus® vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling.
Bystronic gebruikt het zogenaamde Kanban-proces voor de levering van de voorgemonteerde readychain® systemen. "We hebben ons ertoe verbonden een bepaalde hoeveelheid voorgemonteerde energiekettingsystemen klaar te houden, die we binnen een bepaalde periode aan de fabriek leveren," meldt Artur Peplinski. "Hierdoor kunnen we flexibel reageren op de eisen van Bystronic. Het energievoorzieningssysteem is dus just-in-time op de assemblagelocatie waar het wordt geïnstalleerd. Bovendien gebruiken we wegwerpverpakkingen die gemakkelijk kunnen worden weggegooid zonder vervolgkosten." Dit systeem verkort de montagetijd, elimineert opslag en verhoogt de beschikbaarheid.
"Verder staat voor ons niets ter discussie," zegt Roman Bloch, Manager Machines + Automation bij Bystronic AG, tevreden. Bystronic was snel overtuigd van de voordelen van de voorgemonteerde oplossing.

Tech omhoog ... Kosten verlagen.
In dit igus® magazine vindt u tal van mogelijkheden en toepassingsvoorbeelden van hoe u de techniek en/of de kosten kunt verminderen met kant-en-klare kabelrupssystemen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur