Verander van taal :

Hoogtepunt toepassing
Apiro® tandwielkasten worden gebruikt voor eenvoudige en gesynchroniseerde rijbaanaanpassing bij de bottelarij van Rivella in Zwitserland. Het systeem kan nu met één druk op de knop worden aangepast voor de flesformaten 0,2 liter, 0,5 liter en 1,0 liter.
Moderne verpakkingssystemen worden geconfronteerd met een breed scala aan eisen, van intensieve reinigingsprocessen en extreme temperatuurschommelingen tot verstoppend stof en vuil in de machineomgeving. Onze producten voor de verpakkingsindustrie omvatten corrosiebestendige lagertechnologie met een lage vochtopname en hoogwaardige materialen voor extreme temperaturen. Dankzij hun smeringsvrije functie werken ze onderhoudsvrij en betrouwbaar in de volgende toepassingen, zelfs met verstoppend poeder, lijm of paraffine.
Opslagtechnologie met dagelijkse reiniging onder hete stoom, hoge druk en chemische middelen in yoghurtvulinstallatie
lager in bottelarij met licht alkalische en zure oplossingen, ontsmettingsmiddelen en heet water
Krachtige lagers voor temperatuurschommelingen van -100°C tot +250°C in brouwerijsystemen
Robuuste kunststof lagers bij hoge luchtvochtigheid en dagelijkse reiniging in PET-bottelfabriek
smeringsvrije lineaire lagers werken betrouwbaar op de inkjet printkop ondanks grote hoeveelheden poeder
Betrouwbare rollagers dankzij niet-klevende glijlagers in transportbandtechnologie
tandriemas voor storingsvrij producttransport met hoog paraffinegehalte in een verpakkingssysteem voor kaarsen
De strenge eisen voor "Hygienic Design" in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie worden weerspiegeld in strenge voorschriften zoals de Amerikaanse FDA of de Europese EG-verordening. In deze toepassingsvoorbeelden voldoen we aan de hoge industrienormen met onze volledig smeervrije, eenvoudig te reinigen en chemisch bestendige lagerproducten. Bijvoorbeeld in direct contact met worst-, ham- en kaasproducten of bij het verpakken van fruit en groenten, voorkomen ze vervuiling van de gevoelige producten - in continu bedrijf in zeer dynamische systemen.
Hygiënische speciale lagers in de lineaire slag van afdeeleenheden voor het afvullen van dranken van KHS
Hygiënisch ontwerp kabelrups in snijsystemen met hoge prestaties
Hygiënisch ontwerp kabelrups in snijsystemen met hoge prestaties
Smeervrije mesrandrollen voorkomen productvervuiling in transportbandsystemen voor vleesproducten
Krachtige lagers voor temperatuurschommelingen van -100°C tot +250°C in brouwerijsystemen
Aangepaste opslagtechnologie voor hygiënegevoelige multiheadwegers
Snel, sneller, snelst. In de verpakkingsindustrie is er vraag naar steeds efficiëntere en sterk geautomatiseerde systemen die zeven dagen per week continu een hoge levensduur kunnen garanderen. In deze strijd om beter te presteren, staan en vallen de machineprestaties ook met de opslagtechnologie, die de talrijke zwenk-, duw- of rolbewegingen op alle stations betrouwbaar moet garanderen. In deze toepassingsvoorbeelden vertrouwen klanten op robuuste, slijtvaste en duurzame lagertechnologie en energievoorziening in snijmachines, reinigings- en vulsystemen of in transportbandtechnologie.
14.000 uur minimale levensduur: glijlagers in stretchblaasmachines van KHS
Universele klemster met speciale lagers bespaart omsteltijden en werkt in continubedrijf
Duurzame en smeervrije lineaire lagers voor hoge belastingen in "snijsnijmachines met hoge snelheid"
Betrouwbaar in continu bedrijf: Hygiënische lagering in een snel vulsysteem
Kunststof rollen in spansterren: verdubbeling van stilstandtijd, lage slijtage bij continu gebruik
Slijtvaste kunststof mesrandrollen in drankfabrieken werken wereldwijd storingsvrij
Betrouwbare tandriemas in een krachtig systeem voor het reinigen en vullen van vaten
Robuuste opslagtechnologie voor het losdraaien en legen van 60.000 flessen per uur
Broodverpakkingsmachine met hoge verwerkingscycli: Vrij van kabelbreuken dankzij intelligente sensortechnologie
In de verpakkingsindustrie is er meer dan ooit vraag naar zeer flexibele systemen. Formaataanpassingen spelen een sleutelrol bij inspanningen om individuele machinestations zoals etiketteerders, vulsystemen of transportbanden zo modulair mogelijk te ontwerpen voor eenvoudige integratie in bestaande systemen. In deze succesverhalen zijn onze buigbestendige lineaire as- en railsystemen gebruikt voor talrijke laterale, verticale of transversale aanpassingen in een grote verscheidenheid aan verpakkingssystemen: van eenvoudige handmatige aanpassingen met handmatige klemmen tot geautomatiseerde formaataanpassingen gecoördineerd door motorbesturing.
Eenvoudig en efficiënt: Formaataanpassing op transportbanden met modulaire Apiro® tandwielkasten
Torsiebestendige dubbele asprofielen voor formaataanpassing in Krones inspectietechnologie
Aanpassing van de 600 kg etiketteereenheid in een afvullijn met een drylin® lineaire as
Duurzaam en zuinig lager voor het automatiseren van formaataanpassing in inlegbladen
Betrouwbare formaataanpassing van afbuigrollen of in- en uitvoersensoren in etiketteermachines
Nauwkeurige positionering in etiketteermachines met 1000 flessen per minuut
lineaire as voor talrijke laterale en hoogteaanpassingen in moderne test- en verpakkingssystemen
Gemotoriseerde lineaire spindeltafels voor talrijke versteltaken in folieverpakkingssystemen
Veilige positionering van de 80 kg wegende vulkop in het vulsysteem
Bij hoge machinevermogens in continubedrijf en onder tijdsdruk mogen verpakkingssystemen niet defect raken. Als een lager toch onverwacht slijt, kunnen wij helpen. Om ervoor te zorgen dat onze lagertechnologie zo flexibel mogelijk kan worden geïntegreerd in bestaande machineconcepten, bieden we ons assortiment drylin® lineaire lagers en onze iglidur® glijlagers aan als eenvoudige bouwpakketten waarmee snel complete systemen op maat kunnen worden gepland en geïnstalleerd. Dit maakt vervanging door onze smeer- en onderhoudsvrije lagers voor de verpakkingsindustrie kinderspel.
Betrouwbare tandriemas in een krachtig systeem voor het reinigen en vullen van vaten
Aangepaste tandriemas uit het modulaire systeem voor dieptrekmachines
Op maat gemaakte lagercomponenten voor grijpermodule uit het modulaire productsysteem drylin®

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop:  24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur