Betrouwbaar in continu bedrijf: Hygiënische lagers in een high-speed bottelarij

Van de kopjesdispenser tot het afgewerkte product: iglidur maakt hoge cyclussnelheden en continue werking mogelijk

Profiel

  • Wat was er nodig: iglidur lagers en drylin asgeleidingen
  • Eisen: Er waren lagercomponenten nodig die betrouwbaar werken in continu bedrijf en volledig smerings- en onderhoudsvrij zijn.
  • Industrie: Verpakkingstechnologie, vulsystemen
  • Succes voor de klant: Door het gebruik van iglidur glijlagers met ingebouwde vaste smeermiddelen is er geen externe smering nodig. Ze maken hoge cyclussnelheden mogelijk bij continubedrijf.

Probleem

Oplossing

Afbeelding 1: De kopjesdispenser trekt kopjes uit het magazijn door een vacuüm te genereren en plaatst ze op een draaitafel voor het vulproces.

Afbeelding 2: De bekers worden opgetild bij het doseer- en vulstation, waarna een roterende klep opengaat en het materiaal in de bekers laat stromen.

Afbeelding 3: Een dekselautomaat gebruikt een vacuüm om het afzonderlijke deksel uit een magazijn te halen en voert een roterende beweging uit om het precies op de beker te plaatsen.

Afbeelding 4: Een watergekoelde gereedschaphouder maakt afdichten met zeer nauwkeurige positionering mogelijk met een grote bruikbare ruimte en hoge temperaturen tot 300°C.

Afbeelding 5: De deksels worden geëtiketteerd met een 2-kops inkjetapparaat.

Afbeelding 6: Tot slot worden de bekers synchroon via een hefinrichting naar boven getransporteerd. Hier worden ze synchroon op een transportband geschoven.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop