Hygiënische speciale glijlagers in afdichtingseenheden van KHS vulsystemen

Profiel

  • Wat was er nodig? Schuiffolies van het type drylin® JUM-01-30 (als maatwerkproduct met een speciale oppervlaktestructuur)
  • Vereisten: Voor de afdekkers van PET-bottelfabrieken was KHS op zoek naar bijzonder hygiënische glijvellen voor de lineaire slaglagers. Deze moesten tijdens het reinigen kunnen worden doorgespoeld.
  • Industrie: Bottelarijen voor dranken
  • Succes voor de klant: De nieuwe speciale lagers van het type drylin® JUM-01-30 hebben een speciale, ruwe structuur aan de binnen- en buitenkant, waardoor ze samen met de binnen- en buitenwanden gereinigd kunnen worden. Het resultaat is een bijzonder hoog hygiëneniveau.

Probleem

Oplossing

Een Innofill PET-bottellijn kan tot 81.000 flessen per uur vullen en sluiten. (Bron: KHS)

De PET-flessen worden afgesloten door "Servo 2" eenheden die in een carrousel zijn geplaatst. (Bron: KHS)

Zo is het allemaal begonnen: Oorspronkelijk gebruikte KHS schuiffolies met verticale groeven uit ons standaardprogramma in de afdichtingseenheden.

Zo is het allemaal begonnen: Oorspronkelijk gebruikte KHS schuiffolies met verticale groeven uit het igus® standaardprogramma in de afdichtingseenheden.

Speciale lagers met spiraalvormige groeven aan de binnenkant en noppen aan de kant van de behuizing als afstandhouders worden nu gebruikt om de spoelbaarheid en dus de hygiëne tijdens het vulproces te verbeteren.

De igus lagers bereiken een lange levensduur, zelfs met frequente grondige reiniging. (Bron: KHS)

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop