FDA-conforme kabelrupsen in hygiënegevoelig champignonoogstsysteem

Betrouwbare en hygiënische kabelgeleiding met regelmatige sterilisatie met stoom van 80°C

Profiel

  • Wat was er nodig? Kabelrups TH3 en chainflex kabels(CF211.038 en CF210.UL.15.15.02), geleverd als een compleet kant-en-klaar kabelrups-pakket, drylin W lineaire lagers.
  • Vereisten: Kabelgeleiders voor een omgeving met hoge luchtvochtigheid en onder regelmatige sterilisatie met hete stoom (80°). FDA-conformiteit. Snelle en eenvoudige installatie. Verlengde onderhoudsintervallen.
  • Industrie: Voedingsmiddelensector
  • Succes voor de klant: Met de TH3 kan het oogstsysteem automatisch worden bediend zonder dat er incidenten optreden in de kabelgeleiding. De kettingen zijn FDA-conform, bestand tegen agressieve reinigingsmiddelen en chemicaliën en corrosievrij. De TH3 werkt ook betrouwbaar bij hoge luchtvochtigheid.

Probleem

Oplossing

TH3 kabelrups in paddenstoelenoogstsysteem
TH3 kabelrups in paddenstoelenoogstsysteem

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop