De verpakkingstechnologie-expert RemiTech is gespecialiseerd in materiaaltransportsystemen zoals transportbanden, rollenbanen en draaitafels. Het bedrijf houdt zich ook bezig met procesautomatisering, zoals productsorteerders of positioneerders in verpakkingslijnen.
Voor een klant in de voedingssupplementensector moest een verpakkingslijn worden gecreëerd die automatisch verpakkingen met het voedingssupplement verpakt. Een pick-and-place robot moest worden gebruikt om de containers te laden met portioneerlepels, die aan het einde van de verpakkingslijn onafhankelijk en continu zouden werken.
Vanwege de hygiënenormen en de fijne poederdeeltjes in de productcontainers en in de directe omgeving, konden er geen metalen oplossingen worden gebruikt als sferische lagers op de assen van de deltarobot. Aangezien de lagers extern gesmeerd moeten worden, zou er vet uit kunnen lekken en het product kunnen verontreinigen. Tegelijkertijd zouden deeltjes zich aan het smeermiddel kunnen hechten en de levensduur van de lagertechnologie kunnen beperken.
In plaats daarvan moest er een volledig vuil- en stofdichte oplossing worden gevonden. Dit geldt in de eerste plaats voor de sferische lagers, die de soepele beweging van de assen van de deltarobot moeten garanderen.